Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné Kolečko s centrálním, Totální brzda Alpha je vybaveno dlaha s centrálním zajištěním pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli, těžká konstrukce, s otočným ložiskem tvořeným dva míčové závody pro plynulý chod. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z elastická pneumatika, nebarvící, vulkanizovaná materiálu, osazené přesné kuličkové ložisko, zapečetěné pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 160 mm při celkové výšce 200 mm. Dynamická nosnost dosahuje 250 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost je 500 kg, což zajišťuje vysokou provozní spolehlivost pro náročné průmyslové aplikace.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
8476UFX160P67 OH200 brake-asm
EAN
4031582380545
Číslo materiálu S4
990064659
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko s centrálním , Totální brzda
Stavební výška
99 mm
Nosnost 4 km/h
250 kg
Statická Nosnost
500 kg
Celková výška
200 mm
Teplotní rozsah (maximální)
80 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
1,88 kg
Název produktu
Alpha
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Dlaha s centrálním zajištěním
Průměr otvoru plotny
13 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
77,5 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
105 mm
Délka plotny
176 mm
Šířka plotny
112 mm
Uchycení
Barva vidlice
Nerezové ocel
Tvar Vidlice
Široký
Materiál pouzdra
Nerezové ocel, těžká
Otočné ložisko
dvouřadá kuličková dráha
Poloměr otáčení
96 mm
Průměr otáčení
287 mm
Vyosení
55 mm
Poloměr otáčení
143,5 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
63 Shore A
Materiál středu
Polyamid
Materiál běhounu
Elastická pneumatika, nebarvící, vulkanizovaná
Šířka Běhoun
46 mm
Průměr
160 mm
Šířka středu kola
46 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Osa kola
Šroub s maticí
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko, Zapečetěné
Barva Kola
Stříbrně šedá (RAL7001)
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
Uživatelsky přívětivý centrální zámek
Současná aretace více než jednoho kolečka pomocí centrální páky
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
Tichý pojezd
Měkké verze kol pro tiché pracovní prostředí
Snadné ovladáni
Otočná hlava s dvojitým kuličkovým ložiskem
Nízké vibrace při přepravě
Extra měkká kola s dobrými tlumicími vlastnostmi
Ochranné těsnění
Kola s utěsněnými ložisky pro ochranu proti stříkající vodě a nečistotám
Nízkoudržbové materiály
Všechny kovové komponenty z hliníku nebo nerezové oceli