Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Otočné Kolečko s Totální brzda Alpha stainless je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli, těžká, s otočným ložiskem tvořeným dvěma míčovými závody pro plynulý chod. Kolečko má tělo z polyamidu a běhoun z elastické pneumatiky, nebarvící, vulkanizované, které zajišťuje tichý provoz a ochranu podlah. Ložisko kolečka je valivé ložisko, nerezové pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 200 mm a celková výška dosahuje 240 mm. Dynamická nosnost je 400 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost dosahuje 800 kg. Produkt je určen pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, kontejnerovou výstavbu, elektronické systémy, čisté prostory, technologie hašení požárů, požární ochranu, strojírenství a přepravní vybavení.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
8477UFD200P63
EAN
4031582347067
Číslo materiálu S4
990035541
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko s Totální brzda
Stavební výška
96 mm
Nosnost 4 km/h
400 kg
Statická Nosnost
800 kg
Celková výška
240 mm
Teplotní rozsah (maximální)
80 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
2,96 kg
Název produktu
Alpha stainless
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
105 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)
75 mm
Délka plotny
137 mm
Šířka plotny
105 mm
Uchycení
Barva vidlice
Nerezové ocel
Tvar Vidlice
Široký
Materiál pouzdra
Nerezové ocel, těžká
Otočné ložisko
dvouřadá kuličková dráha
Poloměr otáčení
96 mm
Průměr otáčení
334 mm
Vyosení
55 mm
Poloměr otáčení
167 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
63 Shore A
Materiál středu
Polyamid
Materiál běhounu
Elastická pneumatika, nebarvící, vulkanizovaná
Šířka Běhoun
46 mm
Průměr
200 mm
Šířka středu kola
46 mm
Osa kola
Šroub s maticí
Ložisko
Valivé ložisko, Nerezové
Barva Kola
Stříbrně šedá (RAL7001)
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
Tichý pojezd
Měkké verze kol pro tiché pracovní prostředí
Snadné ovladáni
Otočná hlava s dvojitým kuličkovým ložiskem
Nízké vibrace při přepravě
Extra měkká kola s dobrými tlumicími vlastnostmi
Trvalá omyvatelnost
Všechny kovové komponenty z nerezové oceli
Nízkoudržbové materiály
Všechny kovové komponenty z hliníku nebo nerezové oceli
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko 200 mm
Otočné Kolečko 200 mm
Alpha stainless
8470UFD200P63

Otočné kolečko Alpha stainless je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a poskytuje spolehlivé řešení pro náročné aplikace. Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli těžké konstrukce s otočným ložiskem tvořeným dvěma míčovými závody, což zajišťuje plynulý chod a dlouhou životnost. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z elastické pneumatiky, nebarví a je vulkanizované, přičemž je osazeno valivým ložiskem z nerezové oceli pro optimální odolnost proti korozi. Průměr kola činí 200 mm a celková výška dosahuje 240 mm. Dynamická nosnost je 400 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost dosahuje 800 kg. Produkt je ideální pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, kontejnerovou výstavbu, elektronické systémy v čistých prostorách, technologie hašení požárů, strojírenství a přepravní vybavení.

200 mm
240 mm
400 kg
200 mm
240 mm
400 kg
Varianty
Pevné Kolečko 200 mm
Pevné Kolečko 200 mm
Alpha stainless
8478UFD200P63

Alpha stainless je pevné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace, které je vybaveno obdélníkovou destičkou jako upevňovacím prvkem. Skříň kolečka je vyrobena z nerezové oceli, těžké třídy, což zajišťuje vysokou odolnost proti korozi a dlouhou životnost v agresivních prostředích. Kolečko je osazeno kolem o průměru 200 mm, který je vybaven valivým ložiskem z nerezové oceli pro hladký a tichý chod. Běhoun kola je tvořen elastickou pneumatikou bez barviva, která je vulkanizována, čímž se dosahuje optimální pružnosti a odolnosti proti opotřebení. Celková výška kolečka činí 240 mm. Statická nosnost produktu dosahuje 800 kg, zatímco dynamická nosnost je 400 kg při rychlosti 4 km/h. Alpha stainless je ideálním řešením pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, kontejnerovou výstavbu, elektronické systémy v čistých prostorech, technologie hašení požárů a požární ochranu, strojírenství a přepravní vybavení.

200 mm
240 mm
400 kg
200 mm
240 mm
400 kg