Kolo 125 mm
Duratech
EAN:
4031582419023
Číslo výrobku:
UOO125x43-Ø12 HL 58
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Nízké opotřebení kol
Kolo Duratech je určeno pro použití v různých průmyslových aplikacích včetně automobilového průmyslu, kontejnerové výstavby, ele...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Kolo Duratech je určeno pro použití v různých průmyslových aplikacích včetně automobilového průmyslu, kontejnerové výstavby, elektronických systémů a čistých prostor, strojírenství, výrobních a plošinových vozíků, rollkontejnerů, obchodního zařízení a přepravního vybavení. Kolo má průměr 125 mm a šířku běhounu 43 mm. Náboj má délku 58 mm a otvor pro osu má průměr 20 mm. Tělo kola je vyrobeno z polyamidu a je vybaveno ložiskem. Statická nosnost kola dosahuje 600 kg, zatímco dynamická nosnost je 300 kg při rychlosti 4 km/h. Běhoun je identický s tělem kola a zajišťuje spolehlivý provoz v náročných podmínkách.