Kolo 100 mm
Duratech silent
Číslo objednávky:
199033610
EAN:
4031582319637
Číslo výrobku:
HUR 100x36-Ø12 HL44 tyre-black
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
Kolo Duratech silent je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro mobilní aplikace. Kolo má p...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Kolo Duratech silent je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro mobilní aplikace. Kolo má průměr 100 mm a je vybaveno běhounem z polyamidu o šířce 36 mm, který zajišťuje tichý chod a odolnost proti opotřebení. Náboj kola má délku 44 mm a je osazeno valivým ložiskem pro hladký a dlouhodobě spolehlivý provoz. Otvor pro osu má průměr 12 mm a je určen pro standardní připevnění. Tělo kola je vyrobeno z tlumeného hybridního materiálu, který efektivně absorbuje vibrace a snižuje hluk při provozu. Kolo je schopno unést statickou zátěž až 320 kg a dynamickou zátěž 160 kg při rychlosti 4 km/h, což jej předurčuje pro použití v průmyslových vozících a přepravních zařízeních s vyšší nosností.