Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Kolo Duratech silent je kvalitní kolo určené pro použití v pojezdových systémech s průměrem 125 mm a šířkou běhounu 40 mm. Tělo kola je vyrobeno z polyamidu, který zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem s tlumením, které umožňuje plynulý a tichý chod. Náboj kola má délku 45 mm a je opatřen otvorem pro osu o průměru 8,4 mm. Kolo je schopno unést statickou zátěž až 600 kg a dynamickou zátěž 300 kg při rychlosti 4 km/h. Běhoun kola je vyroben z materiálu identického s běhounem standardního kola, což zaručuje optimální vlastnosti a kompatibilitu s dalšími komponenty systému.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Artikelnummer
UOT 125x40-Ø8,4 HL45
EAN
4031582338058
S4 Materialnummer
199033628
Core attributes
Gehäusetyp
Kolo
Tragfähigkeit bei 4 km/h
300 kg
Statische Tragfähigkeit
600 kg
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-30 °C
Gesamtgewicht
0,38 kg
Produktname
Duratech silent
Norm
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Wheel
Härte der Lauffläche (D)
75 Shore D
Material des Radkörpers
Polyamid
Material der Lauffläche
Identické s tělem Kolo
Achsloch Durchmesser
8,4 mm
Nabenlänge
45 mm
Breite der Lauffläche
40 mm
Durchmesser
125 mm
Breite des Radkörpers
40 mm
Lager
Přesné kuličkové ložisko, tlumené
Radfarbe
Přírodní bílá
special-features-image
Speciální funkce