Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Kolo Duratech silent je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro mobilní aplikace. Kolo má průměr 100 mm a je vybaveno běhounem z polyamidu o šířce 36 mm, který zajišťuje tiché a hladké chování. Náboj kola dosahuje délky 44 mm a je osazeno valivým ložiskem pro optimální rotační vlastnosti. Tělo kola je vyrobeno z tlumeného hybridního materiálu, který absorbuje vibrace a prodlužuje životnost. Otvor pro osu má průměr 12 mm. Kolo je schopno unést statickou zátěž až 320 kg a dynamickou zátěž 160 kg při rychlosti 4 km/h, což jej předurčuje pro náročné průmyslové a komerční aplikace.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
HUR100x36-Ø12 white
EAN
4031582400687
Základní atributy
Typ
Kolo
Nosnost 4 km/h
160 kg
Statická Nosnost
320 kg
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,4 kg
Název produktu
Duratech silent
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Kolo
Tvrdost Běhoun (D)
75 Shore D
Materiál středu
Tlumení, hybridní materiál
Materiál běhounu
Polyamid
Průměr otvoru pro Šroub
12 mm
Délka náboje
44 mm
Šířka Běhoun
36 mm
Průměr
100 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Ložisko
Valivé ložisko