Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Kolo Duratech je otočné kolo určené pro použití v otočných podvozcích, vyrobené z těžkého polyamidu s přesným kuličkovým ložiskem. Kolo má průměr 82 mm se šířkou běhounu 80 mm a délkou náboje 82 mm, přičemž průměr otvoru pro osu činí 20 mm. Statická nosnost kola dosahuje 1500 kg, zatímco dynamická nosnost se pohybuje mezi 600 kg při rychlosti 6 km/h a 750 kg při rychlosti 4 km/h. Tato konstrukční řešení zajišťují vysokou odolnost a spolehlivost při dlouhodobém provozu v náročných průmyslových aplikacích.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Artikelnummer
TOP 082x80-Ø20 HL82
EAN
4031582322606
S4 Materialnummer
199802945
Core attributes
Gehäusetyp
Kolo
Tragfähigkeit bei 4 km/h
750 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
600 kg
Statische Tragfähigkeit
1500 kg
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-40 °C
Gesamtgewicht
0,51 kg
Produktname
Duratech
Norm
EN12533 – Heavy duty kolečka
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Wheel
Lagertyp
6204ZV
Härte der Lauffläche (D)
75 Shore D
Material des Radkörpers
Polyamid, těžký
Material der Lauffläche
Identické s tělem Kolo
Achsloch Durchmesser
20 mm
Nabenlänge
82 mm
Breite der Lauffläche
80 mm
Durchmesser
82 mm
Breite des Radkörpers
80 mm
Fadenschutz
Bez pouzdra
Lager
Přesné kuličkové ložisko
Radfarbe
Přírodní bílá
special-features-image
Speciální funkce