Kolo 125 mm
Duratech silent
EAN:
4031582400694
Číslo výrobku:
HUR125x36-Ø12 white
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
Kolo Duratech silent s průměrem 125 mm je konstruováno s polyamidovým běhounem o šířce 36 mm a náboj o délce 44 mm s otvorem pro...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Kolo Duratech silent s průměrem 125 mm je konstruováno s polyamidovým běhounem o šířce 36 mm a náboj o délce 44 mm s otvorem pro osu o průměru 12 mm. Statická nosnost dosahuje 400 kg, dynamická nosnost při rychlosti 4 km/h činí 200 kg. Kolo je vybaveno valivým ložiskem a tělo je vyrobeno z tlumícího hybridního materiálu, který zajišťuje tichý chod a vysokou odolnost při použití v kolečkových sestavách.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Core attributes
Wheel
Speciální funkce