- Domů
- Průmysl
- Odvětví
- Stroje a dílenské vybavení
-
Zařízení na likvidaci odpadu
Kola a kolečka pro likvidační systémy
Kolo 100 mm
Kolečko Puretech pro kladky je vyrobeno z polyprpylenu s běhounem z tvrdé gumy černé o šířce 35 mm a průměru 100 mm. Náboj má délku 44,4 mm s otvorem pro osu o průměru 12 mm a je vybaven valivým ložiskem. Dynamická nosnost činí 75 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost dosahuje 150 kg. Kolečko je určeno pro použití v kladkách a zajišťuje spolehlivý provoz při specifikovaných zatíženích.
Kolo 75 mm
Kolečko Puretech pro kladky je vyrobeno z ocelového plechu s běhounem z tvrdé gumy neoznačující o průměru 75 mm a šířce 25 mm. Náboj má délku 28 mm s otvorem pro osu o průměru 6 mm a je vybaven kuželovým ložiskem. Dynamická nosnost činí 55 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 110 kg. Kolečko je určeno pro průmyslové aplikace vyžadující spolehlivý chod bez zanechávání stop na podlaze při zachování vysoké odolnosti a dlouhé životnosti.
Kolo 80 mm
Kolečko Puretech pro kladky je vyrobeno z polypropylenového těla s běhounem z tvrdé černé gumy o šířce 35 mm a průměru 80 mm. Náboj má délku 44,4 mm s otvorem pro osu o průměru 12 mm a je vybaven valivým ložiskem. Dynamická nosnost činí 70 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost dosahuje 140 kg. Kolečko je určeno pro použití v průmyslových aplikacích vyžadujících spolehlivý pohyb a vysokou odolnost proti opotřebení.
Kolo 160 mm
Kolo Puretech pro kolečka je vyrobeno z polypropylenu s běhounem z tvrdé černé gumy o šířce 40 mm a průměru 160 mm. Náboj má délku 58 mm s otvorem pro osu o průměru 20 mm a je vybaven valivým ložiskem. Dynamická nosnost činí 135 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost dosahuje 270 kg. Kolo je určeno pro průmyslové aplikace vyžadující spolehlivý chod a vysokou odolnost proti opotřebení.
Kolo 160 mm
Kolečko Puretech pro kladky je vyrobeno z polypropylenového těla s běhounem z tvrdé gumy neoznačující, vybavené valivým ložiskem. Rozměry kolečka jsou průměr 160 mm, šířka běhounu 40 mm, délka náboje 58 mm a průměr otvoru pro osu 20 mm. Dynamická nosnost dosahuje 135 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost je 270 kg. Tato specifikace zajišťuje spolehlivý provoz v průmyslových aplikacích s požadavky na odolnost a přesné vedení.
Kolo 150 mm
Kolečko Puretech pro kladky má průměr 150 mm s běhounem o šířce 32 mm vyrobeným z tvrdé gumy, černé, elektricky vodivé. Tělo kolečka je ze zinku odlévaného, opatřené přesným kuličkovým ložiskem, zapečetěným. Náboj má délku 35,5 mm s otvorem pro osu o průměru 8,3 mm. Dynamická nosnost činí 150 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 300 kg. Kolečko je určeno pro použití v kladkách a zajišťuje spolehlivý provoz v průmyslových aplikacích.
Kolo 125 mm
Kolečko Puretech pro kladky je vyrobeno z polypropylenového těla s běhounem z tvrdé gumy neoznačující, které má průměr 125 mm a šířku běhounu 37 mm. Náboj má délku 48 mm s otvorem pro osu o průměru 12 mm a je vybaven valivým ložiskem. Dynamická nosnost kolečka činí 100 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 200 kg, což zajišťuje spolehlivý provoz v průmyslových aplikacích.
Kolo 125 mm
Kolečko Puretech pro kolečka je vyrobeno z polyprpylenu s běhounem z tvrdé gumy, neoznačující, a je vybaveno valivým ložiskem. Kolečko má průměr 125 mm, šířku běhounu 37 mm a délku náboje 44 mm, přičemž průměr otvoru pro osu činí 12 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Tato technická specifikace zajišťuje spolehlivý provoz v průmyslových aplikacích s požadavky na vysokou odolnost a přesné rozměrové parametry pro montáž do kolečkových sestav.
Kolo 125 mm
Kolečko Puretech je určeno pro použití v kolečkách a vyrobeno z polyprpylenu s běhounem z tvrdé gumy černé o šířce 37 mm. Průměr kolečka činí 125 mm, délka náboje je 44 mm a průměr otvoru pro osu je 12 mm. Kolečko je vybaveno valivým ložiskem pro plynulý chod. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Tyto parametry zajišťují spolehlivé použití v průmyslových aplikacích s různými požadavky na zatížení.
Kolo 300 mm
Kolo Puretech pro kolečka je vyrobeno z polyprpylenu s běhounem z tvrdé gumy černé o šířce 50 mm a průměru 300 mm. Náboj má délku 58 mm s otvorem pro osu o průměru 20 mm a je vybaven valivým ložiskem. Dynamická nosnost činí 250 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost dosahuje 500 kg. Kolo je určeno pro průmyslové aplikace vyžadující vysokou odolnost a spolehlivost při přepravě těžkých břemen.
Kolo 200 mm
Kolo Puretech pro kladku má průměr 200 mm s šířkou běhounu 50 mm a je vyrobeno z polypropylenového těla s běhounem z tvrdé černé gumy. Délka náboje činí 58 mm s průměrem otvoru pro osu 25 mm a je vybaveno valivým ložiskem. Dynamická nosnost dosahuje 205 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 410 kg, což zajišťuje spolehlivý provoz v průmyslových aplikacích vyžadujících vysokou odolnost a přesné vedení.
Kolo 250 mm
Kolo Puretech pro kolečka je vyrobeno z polypropylenového těla s běhounem z tvrdé černé gumy o šířce 60 mm a průměru 250 mm, vybavené valivým ložiskem s otvorem pro osu o průměru 25 mm a délkou náboje 74 mm. Dynamická nosnost činí 295 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost dosahuje 590 kg, což zajišťuje spolehlivý provoz v náročných průmyslových aplikacích s vysokými požadavky na odolnost a dlouhodobou funkčnost.
Kolo 200 mm
Kolečko Puretech pro kladky je vyrobeno z polypropylenového těla s běhounem z tvrdé gumy, neoznačující, o průměru 200 mm a šířce běhounu 50 mm. Náboj má délku 60 mm s otvorem pro osu o průměru 20 mm a je vybaven valivým ložiskem. Dynamická nosnost činí 205 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost dosahuje 410 kg. Kolečko je určeno pro průmyslové aplikace vyžadující spolehlivý chod a vysokou odolnost proti opotřebení.
Kolo 250 mm
Kolo Puretech pro kladku má průměr 250 mm s šířkou běhounu 80 mm a délkou náboje 90 mm, přičemž průměr otvoru pro osu činí 25 mm. Tělo kola je vyrobeno z litiny s běhounem z tvrdé černé gumy a je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem. Dynamická nosnost dosahuje 810 kg při rychlosti 4 km/h nebo 675 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost je 1350 kg, což zajišťuje spolehlivý provoz v náročných průmyslových aplikacích.
Kolo 300 mm
Kolo Puretech pro kladku má průměr 300 mm s šířkou běhounu 85 mm a délkou náboje 90 mm, přičemž průměr otvoru pro osu činí 30 mm. Tělo kola je vyrobeno z litiny a osazeno běhounem z tvrdé černé gumy. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem pro spolehlivý chod. Dynamická nosnost dosahuje 960 kg při rychlosti 4 km/h nebo 800 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost je 1600 kg, což zajišťuje vysokou odolnost a dlouhou životnost při náročném průmyslovém použití.
Kolo 200 mm
Kolo Puretech pro kladky je vyrobeno z litiny s běhounem z tvrdé černé gumy o šířce 75 mm a průměru 200 mm, osazené přesným kuličkovým ložiskem s otvorem pro osu o průměru 20 mm a délkou náboje 90 mm. Dynamická nosnost dosahuje 600 kg při rychlosti 4 km/h nebo 500 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost činí 1000 kg, což zajišťuje spolehlivý provoz v náročných průmyslových aplikacích.
Kolo 200 mm
Kolo Puretech pro kladky je vyrobeno z litiny s běhounem z tvrdé černé gumy o šířce 75 mm a průměru 200 mm, osazené přesným kuličkovým ložiskem s otvorem pro osku o průměru 25 mm a délkou náboje 90 mm. Dynamická nosnost dosahuje 600 kg při rychlosti 4 km/h nebo 500 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost je 1000 kg, což zajišťuje spolehlivý provoz v náročných průmyslových aplikacích.
Kolo 250 mm
Kolo Puretech pro kladky je vyrobeno z litiny s běhounem z tvrdé černé gumy o šířce 80 mm a průměru 250 mm. Náboj má délku 90 mm s otvorem pro osu o průměru 30 mm a je vybaven přesným kuličkovým ložiskem. Statická nosnost dosahuje 1350 kg, dynamická nosnost činí 810 kg při rychlosti 4 km/h nebo 675 kg při rychlosti 6 km/h, což zajišťuje spolehlivý provoz v náročných průmyslových aplikacích.
Otočné Kolečko 100 mm
Otočné Kolečko Alpha je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu těžkého typu s otočným ložiskem tvořeným dvěma míčovými závody, což zajišťuje plynulý pohyb a dlouhou životnost. Kolečko má tělo z ocelového plechu s běhounem z tvrdé gumy černé barvy a je osazeno valivým ložiskem pro optimální jízdní vlastnosti. Průměr kolečka činí 100 mm a celková výška dosahuje 131 mm. Dynamická nosnost je 70 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost dosahuje 140 kg. Produkt je vhodný pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků, kontejnerové výstavby, elektronických systémů, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné Kolečko Alpha je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu těžkého typu a obsahuje dva míčové závody zajišťující plynulé otáčení. Kolečko má tělo z ocelového plechu s běhounem z tvrdé gumy černé barvy a je osazeno valivým ložiskem pro optimální chod. Průměr kolečka činí 125 mm při celkové výšce 158 mm. Dynamická nosnost dosahuje 70 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost je 140 kg. Produkt je určen pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních a plošinových vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Otočné Kolečko 160 mm
Otočné kolečko Alpha je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu těžkého typu a využívá dva míčové závody pro plynulý otočný pohyb. Kolečko má průměr 160 mm s tělem z ocelového plechu a běhounem z tvrdé gumy černé barvy, přičemž je osazeno valivým ložiskem pro optimální chod. Celková výška konstrukce dosahuje 195 mm. Dynamická nosnost činí 135 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 270 kg. Produkt je vhodný pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Otočné Kolečko 200 mm
Otočné Kolečko Alpha je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu těžkého typu a obsahuje dva míčové závody zajišťující plynulé otáčení. Kolečko má průměr 200 mm s tělem z ocelového plechu a běhounem z tvrdé gumy černé barvy, přičemž je osazeno valivým ložiskem pro optimální chod. Celková výška konstrukce dosahuje 235 mm. Dynamická nosnost činí 205 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 410 kg. Produkt je určen pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních a plošinových vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Otočné Kolečko 100 mm
Otočné kolečko Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu těžkého typu s otočným ložiskem tvořeným dvěma míčovými závody. Kolečko má tělo z ocelového plechu s běhounem z tvrdé gumy neoznačující, které je osazeno valivým ložiskem pro plynulý chod. Průměr kolečka činí 100 mm při celkové výšce 128 mm. Dynamická nosnost dosahuje 70 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 140 kg. Kolečko je určeno pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních a plošinových vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Otočné kolečko s totální brzda Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu těžké konstrukce s otočným ložiskem tvořeným dvěma míčovými závody pro spolehlivý chod. Kolečko má korpus z ocelového plechu s běhounem z tvrdé gumy neoznačující, který je uložen na valivém ložisku pro optimální jízdní vlastnosti. Průměr kolečka činí 100 mm při celkové výšce 128 mm. Dynamická nosnost dosahuje 70 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 140 kg. Kolečko je určeno pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.