Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Kolo Puretech je otočné kolo určené pro použití v různých průmyslových a komerčních aplikacích, včetně lešení, nákupních vozíků, obchodního zařízení a displejů, skříní na nářadí, zařízení na likvidaci odpadu, pracovních stolů a přepravního vybavení. Kolo má průměr 250 mm a je vybaveno běhounem z tvrdé černé gumy o šířce 80 mm. Tělo kola je vyrobeno z litiny a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro hladký chod. Náboj kola má délku 90 mm a je určen pro osazení na osu s průměrem otvoru 30 mm. Statická nosnost kola dosahuje 1350 kg. Dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 675 kg při rychlosti 6 km/h a 810 kg při rychlosti 4 km/h, což zajišťuje spolehlivý provoz v náročných podmínkách.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
FVP 250x80-Ø30 HL90
EAN
4031582365429
Číslo materiálu S4
199836533
Základní atributy
Typ
Kolo
Nosnost 4 km/h
810 kg
Nosnost 6 km/h
675 kg
Statická Nosnost
1350 kg
Teplotní rozsah (maximální)
80 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
6,9 kg
Název produktu
Puretech
Norma
EN12533 – Heavy duty kolečka
Elektrické vodivé
Nerezové
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
67 Shore A
Materiál středu
Litina
Materiál běhounu
Tvrdá guma černá
Průměr otvoru pro Šroub
30 mm
Délka náboje
90 mm
Šířka Běhoun
80 mm
Průměr
250 mm
Šířka středu kola
80 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola
Jet black (podobný RAL9005)
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
Tichý pojezd
Měkké verze kol pro tiché pracovní prostředí
Nízké vibrace při přepravě
Extra měkká kola s dobrými tlumicími vlastnostmi