Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Kolo Puretech je průmyslové kolo určené pro použití v otočných podvozcích, vyrobené z litiny se stopou z tvrdé gumy černé barvy o šířce 75 mm. Kolo má průměr 200 mm a je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem pro hladký chod. Náboj kola má délku 90 mm a je opatřen otvorem pro čep o průměru 25 mm. Kolo je určeno pro aplikace v lešenění, nákupních vozících, obchodním zařízení a displayích, skříních na nářadí, zařízeních na likvidaci odpadu, pracovních stolech a přepravním vybavení. Statická nosnost kola dosahuje 1000 kg. Dynamická nosnost je 500 kg při rychlosti 6 km/h nebo 600 kg při rychlosti 4 km/h.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
FVP 200x75-Ø25 HL90
EAN
4031582365412
Číslo materiálu S4
199828528
Základní atributy
Typ
Kolo
Nosnost 4 km/h
600 kg
Nosnost 6 km/h
500 kg
Statická Nosnost
1000 kg
Teplotní rozsah (maximální)
80 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
5,89 kg
Název produktu
Puretech
Norma
EN12533 – Heavy duty kolečka
Elektrické vodivé
Nerezové
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
68 Shore A
Materiál středu
Litina
Materiál běhounu
Tvrdá guma černá
Průměr otvoru pro Šroub
25 mm
Délka náboje
90 mm
Šířka Běhoun
75 mm
Průměr
200 mm
Šířka středu kola
75 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola
Jet black (podobný RAL9005)
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
Tichý pojezd
Měkké verze kol pro tiché pracovní prostředí
Nízké vibrace při přepravě
Extra měkká kola s dobrými tlumicími vlastnostmi