Příslušenství
Socket
Číslo objednávky:
199005689
EAN:
4031582324570
Číslo výrobku:
Kunststoff Huelse R20-20/11
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
Příslušenství Socket je syntetická zásuvka kruhového typu určená pro kolečka, která dosahuje celkové výšky 36 mm a váží 0,01 kg....
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Příslušenství Socket je syntetická zásuvka kruhového typu určená pro kolečka, která dosahuje celkové výšky 36 mm a váží 0,01 kg. Zásuvka je vybavena otvorem pro čep o průměru 20 mm a nabízí statickou nosnost až 80 kg. Při dynamickém zatížení při rychlosti 3 km/h dosahuje nosnosti 40 kg. Tento doplněk je ideální volbou pro aplikace vyžadující spolehlivé a odolné připojení kolečka.