Příslušenství
Pouzdro
Číslo objednávky:
199021613
EAN:
4031582321760
Číslo výrobku:
Kunststoff Huelse R48-32 Ø22 RAL9011
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
Pouzdro je příslušenství určené jako redukční pouzdro čtvercové s hmotností 0,03 kg. Jedná se o kvalitní doplněk pro kola a vozí...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Pouzdro je příslušenství určené jako redukční pouzdro čtvercové s hmotností 0,03 kg. Jedná se o kvalitní doplněk pro kola a vozíky, který slouží k adaptaci a zajištění správného připojení. Pouzdro je navrženo pro použití s čepem o průměru 22 mm a zajišťuje spolehlivé a bezpečné připevnění. Toto příslušenství je ideální volbou pro aplikace vyžadující přesné a trvalé spojení komponent. Redukční pouzdro čtvercové je vyrobeno s důrazem na odolnost a dlouhodobou funkčnost v náročných provozních podmínkách.