Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Footmaster je otočné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace v oblasti strojírenství, lešení, obchodního zařízení a displejů, přepravního vybavení, pracovních stolů, těžkých AGV systémů a systémů AMR. Kolečko je vybaveno valivým ložiskem s tlumením, které zajišťuje hladký a tichý chod při manipulaci s břemeny. Průměr kola dosahuje 42 mm, což poskytuje optimální poměr mezi manévrovatelností a stabilitou. Celková výška produktu je 71 mm, což umožňuje jeho integraci do různých konstrukčních řešení a zařízení. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 60 kg a dynamickou zátěž rovněž 60 kg při rychlosti 3 km/h, čímž splňuje požadavky na spolehlivost a bezpečnost v profesionálním prostředí. Kombinace kvalitního valivého ložiska s tlumením a robustní konstrukce zaručuje dlouhou životnost a minimální údržbu v náročných provozních podmínkách.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
FOOT MASTER GD- 40-S-NYN
EAN
4031582413199
Číslo materiálu S4
990062067
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Stavební výška
58 mm
Nosnost 3 km/h
60 kg
Statická Nosnost
60 kg
Celková výška
71 mm
Teplotní rozsah (maximální)
90 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
0,32 kg
Název produktu
Footmaster
Elektrické vodivé
Nerezové
Uchycení
Barva vidlice
Bílá
Poloměr otáčení
58 mm
Průměr otáčení
102 mm
Vyosení
30 mm
Poloměr otáčení
51 mm
Kolo
Šířka Běhoun
19 mm
Průměr
42 mm
Šířka středu kola
19 mm
Ložisko
Valivé ložisko, tlumené
Barva Kola
Černá