Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Otočné kolečko Footmaster je vysoce kvalitní mobilní prvek určený pro náročné průmyslové aplikace v oblasti strojírenství, lešení, obchodního zařízení a displejů, přepravního vybavení, pracovních stolů, těžkých AGV systémů a systémů AMR. Kolečko je vybaveno valivým ložiskem s tlumením, které zajišťuje hladký a tichý chod při manipulaci s břemeny. Průměr kola dosahuje 75 mm, což poskytuje optimální poměr mezi mobilitou a stabilitou. Celková výška konstrukčního prvku je 120 mm, což umožňuje jeho flexibilní integraci do různých typů zařízení a přepravních systémů. Kolečko je schváleno pro statickou nosnost 800 kg a dynamickou nosnost 800 kg při rychlosti 3 km/h, což jej řadí mezi spolehlivé prvky pro těžké průmyslové zatížení. Kombinace robustní konstrukce, kvalitního valivého ložiska s tlumením a vysoké nosnosti činí Footmaster ideální volbou pro aplikace vyžadující dlouhodobou spolehlivost a minimální údržbu v náročném průmyslovém prostředí.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
FOOT MASTER GD-100-F-NYN
EAN
4031582413243
Číslo materiálu S4
990062070
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Stavební výška
98 mm
Nosnost 3 km/h
800 kg
Statická Nosnost
800 kg
Celková výška
120 mm
Teplotní rozsah (maximální)
90 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
1,75 kg
Název produktu
Footmaster
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Průměr otvoru plotny
11 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
70 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
70 mm
Délka plotny
95 mm
Šířka plotny
95 mm
Uchycení
Barva vidlice
Bílá
Poloměr otáčení
98 mm
Průměr otáčení
181 mm
Vyosení
53 mm
Poloměr otáčení
90,5 mm
Kolo
Šířka Běhoun
30 mm
Průměr
75 mm
Šířka středu kola
30 mm
Ložisko
Valivé ložisko, tlumené
Barva Kola
Černá