Otočné Kolečko 75 mm
Footmaster
Číslo objednávky:
990062073
EAN:
4031582413274
Číslo výrobku:
FOOT MASTER GD-120-S-NYN-CAL
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
Footmaster je otočné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace v oblasti strojírenství, lešení, obchodního zařízení a displ...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Footmaster je otočné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace v oblasti strojírenství, lešení, obchodního zařízení a displejů, přepravního vybavení a pracovních stolů. Kolečko je vybaveno valivým ložiskem s tlumením, které zajišťuje hladký a tichý chod při manipulaci s břemeny. Kolo má průměr 75 mm a je konstruováno tak, aby vydrželo vysoké statické i dynamické zatížení. Celková výška produktu dosahuje 120 mm, což umožňuje jeho flexibilní integraci do různých typů zařízení a mobilního vybavení. Kolečko je schopno unést statické zatížení až 1000 kg a dynamické zatížení také 1000 kg při rychlosti 3 km/h, což z něj činí spolehlivou volbu pro těžké průmyslové operace. Valivé ložisko s tlumením výrazně snižuje vibrace a prodlužuje životnost produktu, přičemž zajišťuje dlouhodobou stabilitu a bezpečnost při práci s těžkými břemeny v různých pracovních prostředích.