Otočné Kolečko 63 mm
Footmaster
Číslo objednávky:
990062083
EAN:
4031582413328
Číslo výrobku:
FOOT MASTER GDR- 80-S-NYN
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
Footmaster je otočné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace v oblasti strojírenství, lešení, obchodního zařízení a displ...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Footmaster je otočné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace v oblasti strojírenství, lešení, obchodního zařízení a displejů, přepravního vybavení, pracovních stolů, těžkých AGV systémů a systémů AMR. Kolečko je vybaveno valivým ložiskem s tlumením, které zajišťuje hladký a tichý chod při manipulaci s břemeny. Průměr kola dosahuje 63 mm, což poskytuje optimální poměr mezi mobilitou a stabilitou zařízení. Celková výška produktu je 102 mm, což umožňuje jeho integraci do různých konstrukčních řešení a zařízení. Kolečko je navrženo pro statickou nosnost 500 kg a dynamickou nosnost 500 kg při rychlosti 3 km/h, což zaručuje spolehlivý provoz i při intenzivním každodenním používání. Kombinace kvalitního valivého ložiska s tlumením a robustní konstrukce činí Footmaster ideální volbou pro aplikace vyžadující dlouhodobou trvanlivost, nízkou hlučnost a vysokou bezpečnost při přepravě těžkých břemen.