Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Otočné kolečko Footmaster je vysoce kvalitní otočné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace v oblasti strojírenství, lešení, obchodního zařízení a displejů, přepravního vybavení, pracovních stolů, těžkých AGV systémů a systémů AMR. Kolečko je vybaveno valivým ložiskem s tlumením, které zajišťuje hladký a tichý chod při všech provozních podmínkách. Kolo má průměr 50 mm a je konstruováno tak, aby vydrželo vysoké zatížení bez ztráty funkčnosti. Celková výška produktu činí 82 mm, což umožňuje jeho snadnou integraci do různých typů zařízení a přepravních systémů. Otočné kolečko je schváleno pro statické zatížení 280 kg a dynamické zatížení 280 kg při rychlosti 3 km/h, což zaručuje spolehlivý provoz i v náročných podmínkách. Tato kombinace parametrů činí Footmaster ideálním řešením pro aplikace vyžadující vysokou nosnost, trvanlivost a dlouhou životnost.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
FOOT MASTER GD- 60-F-NYN
EAN
4031582413205
Číslo materiálu S4
990062068
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Stavební výška
70 mm
Nosnost 3 km/h
280 kg
Statická Nosnost
280 kg
Celková výška
82 mm
Teplotní rozsah (maximální)
90 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
0,7 kg
Název produktu
Footmaster
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Průměr otvoru plotny
7 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
58 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
58 mm
Délka plotny
73 mm
Šířka plotny
73 mm
Uchycení
Barva vidlice
Bílá
Poloměr otáčení
70 mm
Průměr otáčení
122 mm
Vyosení
36 mm
Poloměr otáčení
61 mm
Kolo
Šířka Běhoun
25 mm
Průměr
50 mm
Šířka středu kola
25 mm
Ložisko
Valivé ložisko, tlumené
Barva Kola
Černá