Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Otočné kolečko Footmaster je vysoce kvalitní součást určená pro profesionální aplikace v průmyslu a obchodu. Kolečko je vybaveno valivým ložiskem s tlumením, které zajišťuje hladký a tichý chod při dlouhodobém používání. Průměr kola dosahuje 42 mm, což poskytuje optimální poměr mezi manévrovatelností a stabilitou při přepravě zátěže. Celková výška produktu je 71 mm, což umožňuje jeho integraci do různých konstrukčních řešení bez zbytečného zvýšení celkové výšky zařízení. Kolečko je navrženo pro statickou nosnost 50 kg a dynamickou nosnost 50 kg při rychlosti 3 km/h, což jej činí vhodným pro náročné aplikace. Footmaster je určen pro použití v širokém spektru odvětví, včetně strojírenství, lešenářství, obchodního zařízení a displejů, přepravního vybavení, pracovních stolů, těžkých AGV systémů a systémů AMR. Kombinace robustní konstrukce, spolehlivého ložiska a optimalizovaných rozměrů činí toto kolečko ideální volbou pro aplikace vyžadující dlouhodobou spolehlivost a vysokou výkonnost.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
FOOT MASTER GDN- 40-F-NYN
EAN
4031582413120
Číslo materiálu S4
990062074
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Stavební výška
57 mm
Nosnost 3 km/h
50 kg
Statická Nosnost
50 kg
Celková výška
71 mm
Teplotní rozsah (maximální)
90 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
0,32 kg
Název produktu
Footmaster
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Průměr otvoru plotny
6,5 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
42 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
42 mm
Délka plotny
55 mm
Šířka plotny
55 mm
Uchycení
Barva vidlice
Bílá
Poloměr otáčení
57 mm
Průměr otáčení
102 mm
Vyosení
30 mm
Poloměr otáčení
51 mm
Kolo
Šířka Běhoun
19 mm
Průměr
42 mm
Šířka středu kola
19 mm
Ložisko
Valivé ložisko, tlumené
Barva Kola
Černá