Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Footmaster je otočné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace v oblasti strojírenství, lešení, obchodního zařízení a displejů, přepravního vybavení, pracovních stolů, těžkých AGV systémů a systémů AMR. Kolečko je vybaveno valivým ložiskem s tlumením, které zajišťuje hladký a tichý chod při manipulaci s břemeny. Průměr kola dosahuje 63 mm, což poskytuje optimální poměr mezi mobilitou a stabilitou zařízení. Celková výška produktu je 102 mm, což umožňuje jeho integraci do různých konstrukčních řešení a přepravních zařízení. Kolečko je navrženo pro statickou nosnost 500 kg a dynamickou nosnost 500 kg při rychlosti do 3 km/h, což jej činí vhodným pro aplikace vyžadující vysokou spolehlivost a dlouhou životnost. Kombinace kvalitního valivého ložiska s tlumením a robustní konstrukce zaručuje bezpečný a efektivní provoz v nejnáročnějších průmyslových podmínkách.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
FOOT MASTER GDN- 80-S-NYN
EAN
4031582413175
Číslo materiálu S4
990062079
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Stavební výška
86 mm
Nosnost 3 km/h
500 kg
Statická Nosnost
500 kg
Celková výška
102 mm
Teplotní rozsah (maximální)
90 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
2 kg
Název produktu
Footmaster
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Průměr otvoru uchycení
12 mm
Uchycení
Barva vidlice
Bílá
Poloměr otáčení
86 mm
Průměr otáčení
155 mm
Vyosení
46 mm
Poloměr otáčení
77,5 mm
Kolo
Šířka Běhoun
30 mm
Průměr
63 mm
Šířka středu kola
30 mm
Ložisko
Valivé ložisko, tlumené
Barva Kola
Černá