Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Footmaster je otočné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace v oblasti strojírenství, lešení, obchodního zařízení a displejů, přepravního vybavení, pracovních stolů, těžkých AGV systémů a systémů AMR. Kolečko je vybaveno valivým ložiskem s tlumením, které zajišťuje hladký a tichý chod při manipulaci s břemeny. Průměr kola dosahuje 90 mm, což poskytuje optimální poměr mezi manévrovatelností a stabilitou. Celková výška produktu je 132 mm, což umožňuje jeho integraci do různých konstrukčních řešení a přepravních zařízení. Otočné kolečko je navrženo pro vysokou nosnost, přičemž statická nosnost dosahuje 1500 kg a dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h činí rovněž 1500 kg. Tato kombinace parametrů činí Footmaster ideálním řešením pro aplikace vyžadující spolehlivost, odolnost a dlouhodobou provozní bezpečnost v náročném průmyslovém prostředí.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
FOOT MASTER GD-150-F-MCN
EAN
4031582413281
Číslo materiálu S4
990062084
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Stavební výška
116 mm
Nosnost 3 km/h
1500 kg
Statická Nosnost
1500 kg
Celková výška
132 mm
Teplotní rozsah (maximální)
90 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
3,2 kg
Název produktu
Footmaster
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Průměr otvoru plotny
13 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
70 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
70 mm
Délka plotny
100 mm
Šířka plotny
100 mm
Uchycení
Barva vidlice
Bílá
Poloměr otáčení
116 mm
Průměr otáčení
234 mm
Vyosení
69 mm
Poloměr otáčení
117 mm
Kolo
Šířka Běhoun
56 mm
Průměr
90 mm
Šířka středu kola
56 mm
Ložisko
Valivé ložisko, tlumené
Barva Kola
Modrá