Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Footmaster je otočné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace v oblasti strojírenství, lešení, obchodního zařízení a displejů, přepravního vybavení, pracovních stolů, těžkých AGV systémů a systémů AMR. Kolečko je vybaveno valivým ložiskem s tlumením, které zajišťuje plynulý a tichý chod při manipulaci s břemeny. Kolo má průměr 50 mm a je konstruováno tak, aby vydrželo vysoké zatížení při dlouhodobém provozu. Celková výška produktu dosahuje 82,5 mm, což umožňuje jeho integraci do různých typů zařízení a přepravních systémů. Statická nosnost kolečka je 250 kg, dynamická nosnost je rovněž 250 kg při rychlosti 3 km/h. Tyto parametry zaručují spolehlivý provoz v exigentních průmyslových prostředích, kde je vyžadována vysoká stabilita a dlouhá životnost. Footmaster je ideální volbou pro aplikace vyžadující kombinaci robustnosti, přesnosti a odolnosti vůči intenzivnímu používání.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
FOOT MASTER GDN- 60-F-NYN
EAN
4031582413144
Číslo materiálu S4
990062076
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Stavební výška
70 mm
Nosnost 3 km/h
250 kg
Statická Nosnost
250 kg
Celková výška
82,5 mm
Teplotní rozsah (maximální)
90 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
0,7 kg
Název produktu
Footmaster
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Průměr otvoru plotny
7 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
58 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
58 mm
Délka plotny
73 mm
Šířka plotny
73 mm
Uchycení
Barva vidlice
Bílá
Poloměr otáčení
70 mm
Průměr otáčení
126 mm
Vyosení
36 mm
Poloměr otáčení
63 mm
Kolo
Šířka Běhoun
25 mm
Průměr
50 mm
Šířka středu kola
25 mm
Ložisko
Valivé ložisko, tlumené
Barva Kola
Černá