Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Footmaster je otočné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace v oblasti strojírenství, lešení, obchodního zařízení a displejů, přepravního vybavení, pracovních stolů, těžkých AGV systémů a systémů AMR. Kolečko je vybaveno valivým ložiskem s tlumením, které zajišťuje hladký a tichý chod při manipulaci s břemeny. Průměr kola dosahuje 50 mm, což poskytuje optimální poměr mezi mobilitou a stabilitou zařízení. Celková výška produktu je 82 mm, což umožňuje jeho integraci do různých konstrukčních řešení a zařízení s omezeným prostorem. Kolečko je navrženo pro vysokou nosnost, přičemž statická nosnost dosahuje 280 kg a dynamická nosnost je rovněž 280 kg při rychlosti do 3 km/h. Tato kombinace parametrů činí Footmaster ideálním řešením pro aplikace vyžadující spolehlivost, dlouhou životnost a schopnost nést těžké zatížení v průmyslových prostředích.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
FOOT MASTER GD- 60-S-NYN
EAN
4031582413212
Číslo materiálu S4
990062140
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Stavební výška
70 mm
Nosnost 3 km/h
280 kg
Statická Nosnost
280 kg
Celková výška
82 mm
Teplotní rozsah (maximální)
90 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
0,7 kg
Název produktu
Footmaster
Elektrické vodivé
Nerezové
Uchycení
Barva vidlice
Bílá
Poloměr otáčení
70 mm
Průměr otáčení
122 mm
Vyosení
36 mm
Poloměr otáčení
61 mm
Kolo
Šířka Běhoun
25 mm
Průměr
50 mm
Šířka středu kola
25 mm
Ložisko
Valivé ložisko, tlumené
Barva Kola
Černá