Otočné Kolečko 50 mm
Footmaster
Číslo objednávky:
990062077
EAN:
4031582413151
Číslo výrobku:
FOOT MASTER GDN- 60-S-NYN
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
Footmaster je otočné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace v oblasti strojírenství, lešení, obchodního zařízení a displ...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Footmaster je otočné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace v oblasti strojírenství, lešení, obchodního zařízení a displejů, přepravního vybavení a pracovních stolů. Kolečko je vybaveno valivým ložiskem s tlumením, které zajišťuje plynulý a tichý chod při dlouhodobém provozu. Kolo má průměr 50 mm a je konstruováno tak, aby vydrželo vysoké zatížení v různých provozních podmínkách. Celková výška produktu dosahuje 82,5 mm, což umožňuje jeho flexibilní integraci do různých typů zařízení a konstrukčních řešení. Kolečko je schváleno pro statické zatížení až 250 kg a dynamické zatížení také 250 kg při rychlosti do 3 km/h, což zaručuje spolehlivý provoz i při intenzivním používání. Tato kombinace technických parametrů činí Footmaster ideální volbou pro aplikace vyžadující odolnost, stabilitu a dlouhou životnost v průmyslových prostředích.