Otočné Kolečko 63 mm
Footmaster
Číslo objednávky:
990062069
EAN:
4031582413229
Číslo výrobku:
FOOT MASTER GD- 80-F-NYN
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
Footmaster je otočné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace v oblasti strojírenství, lešení, obchodního zařízení a displ...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Footmaster je otočné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace v oblasti strojírenství, lešení, obchodního zařízení a displejů, přepravního vybavení, pracovních stolů, těžkých AGV systémů a systémů AMR. Kolečko je vybaveno valivým ložiskem s tlumením, které zajišťuje hladký a tichý chod při dlouhodobém provozu. Průměr kola dosahuje 63 mm, což poskytuje optimální poměr mezi manévrovatelností a stabilitou. Celková výška produktu je 102 mm, což umožňuje jeho integraci do různých konstrukčních řešení. Statická nosnost kolečka činí 550 kg, což zajišťuje spolehlivost při stacionárním zatížení. Dynamická nosnost je specifikována na 550 kg při rychlosti 4 km/h a 550 kg při rychlosti 3 km/h, což umožňuje bezpečný provoz při různých režimech pohybu. Tato kombinace parametrů činí Footmaster ideálním řešením pro aplikace vyžadující vysokou nosnost, odolnost a dlouhou životnost v náročném průmyslovém prostředí.