Kolo 80 mm
Novatech
Číslo objednávky:
199830219
EAN:
4031582318524
Číslo výrobku:
ETY 080x20-Ø20 HL14
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Neznačkujíci Provedení
Novatech je kolo určené pro kolečka, které nachází uplatnění v leteckém průmyslu a leteckém vybavení, systémech AMR, automatizov...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Novatech je kolo určené pro kolečka, které nachází uplatnění v leteckém průmyslu a leteckém vybavení, systémech AMR, automatizovaných shuttle systémech, automobilovém OEM, výrobcích keramiky a skla, kontejnerové výstavbě, technologiích hašení požárů a požární ochraně, vysokozdvižných vozících a opravárenských firmách, těžkých AGV systémech, strojírenství, poštovních logistických systémech, výrobních a plošinových vozících a přepravním vybavení. Kolo má průměr 80 mm a šířku běhounu 20 mm, přičemž běhoun je vyroben z polyuretanu, odlitého. Tělo kola je vyrobeno z oceli a železa. Otvor pro osu má průměr 20 mm a délka náboje činí 14 mm. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem (RS/2RS). Statická nosnost kola je 280 kg. Dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 110 až 140 kg při rychlostech 6 km/h, respektive 4 km/h.