Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Kolo Novatech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro náročné průmyslové aplikace. Rozměry produktu jsou následující: průměr kola činí 60 mm, šířka běhounu je 20 mm, délka náboje dosahuje 12 mm a průměr otvoru pro osu je 20 mm. Běhoun je vyroben z polyuretanu, odlitého, což zajišťuje odolnost a dlouhou životnost, zatímco tělo kola je konstruováno z oceli a železa pro maximální stabilitu. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem, které umožňuje hladký a efektivní chod. Nosnost produktu je stanovena na 200 kg v případě statického zatížení a 100 kg při dynamickém zatížení při rychlosti 3 km/h. Toto kolo je určeno pro širokou škálu aplikací včetně leteckého průmyslu, systémů AMR, automatizovaných shuttle systémů, automobilového průmyslu, výroby keramiky a skla, kontejnerové výstavby, technologií hašení požárů, vysokozdvižných vozíků, těžkých AGV systémů, strojírenství, poštovních logistických systémů a výrobních vozíků.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
ETP060x20-Ø20 HL12
EAN
4031582419030
Základní atributy
Typ
Kolo
Nosnost 3 km/h
100 kg
Statická Nosnost
200 kg
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,14 kg
Název produktu
Novatech
Elektrické vodivé
Nerezové
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
92 Shore A
Materiál středu
Ocel, železo
Materiál běhounu
Polyuretan, Odlitý
Průměr otvoru pro Šroub
20 mm
Délka náboje
12 mm
Šířka Běhoun
20 mm
Průměr
60 mm