Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Kolo Novatech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje vysoce kvalitní řešení pro náročné průmyslové aplikace. Kolo má průměr 200 mm a šířku běhounu 80 mm, přičemž běhoun je vyroben z odlitého polyuretanu, který zajišťuje výborné vlastnosti a odolnost. Tělo kola je konstruováno z litiny, která poskytuje vysokou tuhost a dlouhou životnost. Náboj kola má délku 92 mm a je vybaven přesným kuličkovým ložiskem pro hladký a spolehlivý provoz. Otvor pro osu má průměr 25 mm. Kolo je schopno unést statickou zátěž až 3360 kg. Dynamická nosnost dosahuje 1400 kg při rychlosti 6 km/h nebo 1680 kg při rychlosti 4 km/h. Kolo je určeno pro širokou škálu aplikací včetně leteckého průmyslu, systémů AMR, automatizovaných shuttle systémů, automobilového průmyslu, výroby keramiky a skla, kontejnerové výstavby, technologií hašení požárů, vysokozdvižných vozíků, těžkých AGV systémů, strojírenství, poštovních logistických systémů a výrobních vozíků.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
FTP200x80-Ø25 HL92
EAN
4031582419061
Základní atributy
Typ
Kolo
Nosnost 4 km/h
1680 kg
Nosnost 6 km/h
1400 kg
Statická Nosnost
3360 kg
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
7,06 kg
Název produktu
Novatech
Norma
EN12533 – Heavy duty kolečka
Elektrické vodivé
Nerezové
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
92 Shore A
Materiál středu
Litina
Materiál běhounu
Polyuretan, Odlitý
Průměr otvoru pro Šroub
25 mm
Délka náboje
92 mm
Šířka Běhoun
80 mm
Průměr
200 mm