Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Kolo Novatech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro náročné průmyslové aplikace. Kolo má průměr 140 mm a šířku běhounu 50 mm, přičemž běhoun je vyroben z polyuretanu, odlitého. Tělo kola je konstruováno z litiny, která zajišťuje vysokou odolnost a dlouhou životnost. Náboj kola má délku 55 mm a je vybaven otvorem pro osu o průměru 20 mm. Kolo je osazeno přesným kuličkovým ložiskem se zapečetěním, které zabraňuje vniknutí nečistot a zajišťuje hladký chod. Statická nosnost kola dosahuje 1260 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h činí 630 kg. Kolo Novatech je určeno pro širokou škálu aplikací včetně leteckého průmyslu, systémů AMR, automatizovaných shuttle systémů, automobilového průmyslu, výroby keramiky a skla, kontejnerové výstavby, technologií hašení požárů, vysokozdvižných vozíků, těžkých AGV systémů, strojírenství, poštovních logistických systémů a přepravního vybavení.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Artikelnummer
FTX140x50-Ø20 HL55-A
EAN
4031582339963
Core attributes
Gehäusetyp
Kolo
Tragfähigkeit bei 3 km/h
630 kg
Statische Tragfähigkeit
1260 kg
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
2,47 kg
Produktname
Novatech
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Wheel
Lagertyp
6006 2RS
Härte der Lauffläche (A)
92 Obuv A
Material des Radkörpers
Litina
Material der Lauffläche
Polyuretan, Odlitý
Achsloch Durchmesser
20 mm
Nabenlänge
55 mm
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
140 mm
Dichtungstyp
A
Geeignet für
bt_linde
Fadenschutz
S ložiskovým pouzdrem
Lager
Přesné kuličkové ložisko, Zapečetěné
special-features-image
Speciální funkce