Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

E-Drive ultimate je hnací jednotka určená pro elektromobilitu s kolečky, která se vyznačuje obdélníkovou destičkou pro montáž a polyamidovým tělesem zajišťujícím odolnost a nízkou hmotnost. Jednotka je vybavena koly o průměru 125 mm s elastickou pneumatikou, která je nebarvící a vulkanizovaná, čímž se dosahuje optimální adheze a dlouhé životnosti. Elektrické provedení umožňuje použití v širokém spektru aplikací, včetně leteckého průmyslu, letišťního vybavení, automobilového průmyslu, zdravotnických vozíků, čistých prostor a elektronických systémů. Produkt je vhodný také pro anesteziologické vozíky, vozíky na léky, ošetřovatelské vozíky, výrobní a plošinové vozíky, pracovní stoly a přepravní vybavení. Díky své univerzální konstrukci a spolehlivému elektrickému pohonu se E-Drive ultimate uplatňuje v medicíně, průmyslu, stavebnictví a dalších náročných provozech.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
EDUAUFF125P60
EAN
4031582478327
Číslo materiálu S4
990066143
Aktuátor hnací jednotky
Jmenovitá rychlost
35,3 m/min
Jmenovitý proud
3.5
Jmenovitý výstup
14.8
Jmenovité napětí
24
Pojezdový Motor hnací jednotky
Směr pohybu
Vpřed a zpět
Jmenovitá rychlost
197 m/min
Jmenovitý proud
8.5
Jmenovitý výstup
144
Jmenovité napětí
24
Základní atributy
Nouzové odblokování
Mechanické
Typ
Hnací jednotka
Délka
Max. 315 mm (povoleno nouzové uvolnění)
Stavební výška
190 mm
Světlá výška
30 mm
Nerovnosti povrchu (maximální)
15 mm
Nerovnosti povrchu (minimální)
-15 mm
Výška ve výchozí poloze
140 mm
Montážní výška
170 mm
Maximální rychlost
4 km/h
Přípustná teplota skladování (maximální)
45 °C
Přípustná teplota skladování (minimální)
-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)
40 °C
Rozsah teploty (minimální)
5 °C
Celková hmotnost
8,23 kg
Hmotnost
8 kg
Šířka kola
35 mm
Šířka
178 mm
Přípustná okolní teplota
Provozní teplota 5 °C až 40 °C, vlhkost vzduchu 90 %, nekondenzující
Název produktu
E-Drive ultimate
Typ ochrany
IPX4 (rozstřik vody ze všech stran, všechny zástrčky jsou zapojeny)
Maximální zvedací síla / kontaktní tlaková síla
400
Maximální síla tahu
32
Průměr kola
125 mm, limit opotřebení Ã Ã 115 mm
Běhoun Kola
Tvrdá guma, neoznačující, Shore A 63
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Obdélníková destička
Uchycení
Barva vidlice
Pasivováno modrou
Tvar Vidlice
Pohon
Materiál pouzdra
Elektrické
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
63 Shore A
Materiál středu
Polyamid
Materiál běhounu
Elastická pneumatika, nebarvící, vulkanizovaná
Šířka Běhoun
40 mm
Průměr
125 mm
Šířka středu kola
40 mm
Ložisko
Kolo s přírubou
Barva Kola
Stříbrně šedá (RAL7001)
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
Tichý pojezd
Měkké verze kol pro tiché pracovní prostředí
Nízké vibrace při přepravě
Extra měkká kola s dobrými tlumicími vlastnostmi
Standardizovaná údržba
USB rozhraní pro aktualizace firmwaru
Uživatelsky přívětivá montáž
Ruční jednotku lze připevnit vertikálně nebo horizontálně
Spolehlivá elektronika
Plynulá regulace rychlosti (vpřed a vzad) pomocí bezpečnostně testovaných ovládacích spínačů
Praktické systémové řešení
Snadno integrovatelný systémový celek sestávající z pohonné jednotky, řídicího modulu, ruční ovládací jednotky, baterie, nabíječky a montážní sady
Optimální kontakt se zemí
Vysoká kontaktní síla mezi kolem a podlahou s kompenzační funkcí pro nerovnosti
Snížení absence kvůli nemoci
Rychlá návratnost investice díky menší nemocnosti
Optimalizovaný řídicí mechanismus
Jako páté kolo pro lepší řízení v zatáčkách a jízdu v přímém směru na dlouhé vzdálenosti
Dlouhá životnost
Se standardními bateriemi cca 200 cyklů při maximálním zatížení
Zrychlené procesy
Rychlejší spuštění s těžkými náklady pro urychlení provozních procesů
Certifikovaná provozní spolehlivost
Shoda s normou DIN EN ISO 13849
Odolná konstrukce
Úplná ochrana proti stříkající vodě (IPX4)
Ergonomická obsluha
Ergonomicky navržená ruční ovládací jednotka se systémem a LED displejem stavu baterie. Ovládání jedním tlačítkem
Zdravý personál
Těžké náklady lze pohybovat bez námahy. Zabraňuje fyzickým potížím v oblasti krku, zad, ramen a zápěstí
Flexibilní použití
Díky zdvihacímu motoru lze zapnout podle potřeby. Žádný kontakt se zemí v pohotovostní poloze
Přeskočit galerii produktů

Příslušenství

Příslušenství
Řídicí jednotka
EDUZ110

Řídící jednotka je elektrické příslušenství určené pro elektromobilitu s kolečky, které zajišťuje centrální řízení a koordinaci všech elektrických funkcí vozidla. Tato jednotka slouží jako hlavní ovládací prvek systému a umožňuje efektivní správu energetických toků, regulaci výkonu a monitorování provozních parametrů. Řídící jednotka je konstruována s ohledem na spolehlivost a dlouhodobou funkčnost v náročných podmínkách provozu elektromobility. Její design umožňuje snadnou integraci do stávajících systémů a poskytuje uživatelům intuitivní ovládání všech klíčových funkcí vozidla s kolečky.

Příslušenství
E-Drive sada rukojeti
EDMZ310 3m

E-Drive sada rukojeti je elektrické příslušenství určené pro elektromobilitu s kolečky, které poskytuje ergonomické řešení pro ovládání a manipulaci s elektrickými vozítky. Tato sada rukojeti je vyrobena z kvalitních elektrických materiálů, které zajišťují spolehlivost a dlouhodobou odolnost při intenzivním používání. Příslušenství je navrženo tak, aby se bezproblémově integrovalo do stávajících elektromobilních systémů a umožňovalo operátorům pohodlné a bezpečné ovládání vozítka. Rukojeť je konstruována s ohledem na ergonomii a poskytuje pevný úchop i v náročných podmínkách. Materiálové složení zajišťuje odolnost vůči opotřebení a chemickým vlivům, což prodlužuje životnost produktu. E-Drive sada rukojeti je ideálním doplňkem pro profesionální i osobní použití v oblasti elektromobility.