Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Produkt Integral assist je kolečko pro elektromobilitu s kolečky určené pro zdravotnické a pečovatelské prostředí. Jedná se o otočné kolečko s průměrem 150 mm, s centrálním, celkovým nebo směrovým brzděním, a je vhodné pro přesun zátěže v interiérech. Běhounová vrstva je vyrobena z odlitého polyuretanu, zatímco tělo kolečka je z oceli a železa, což zajišťuje pevnost a odolnost při dlouhodobém zatížení. Upevnění je provedeno pomocí přírubového čepu s spínací vačkou pro profilované tyče, v krátké verzi. Produkt nachází uplatnění zejména v anesteziologických vozíkách, vozících na léky, ošetřovatelských vozících, nosítkách, nemocničních lůžkách, dialyzačních vozících, vozících pro ultrazvukové přístroje, ventilátory, C-ramenech, CT skenerech, MRI a rentgenových přístrojích, a dále v počítačích na kolečkách, v nemocnicích a domovech pro seniory a pečovatelských domech.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
ED44ETW150R36-32S35 D 9002 4xM6 180°
EAN
4031582550412
Číslo materiálu S4
900000051
Aktuátor hnací jednotky
Jmenovitá rychlost
5 km/h
Pojezdový Motor hnací jednotky
Směr pohybu
Vpřed a zpět
Jmenovitá rychlost
5 km/h
Jmenovitý výstup
92
Jmenovité napětí
25
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko s centrálním, celkovým nebo Směrová brzda
Stavební výška
110,5 mm
Nosnost 4 km/h
150 kg
Statická Nosnost
450 kg
Celková výška
183 mm
Teplotní rozsah (maximální)
40 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
5,01 kg
Přípustná okolní teplota
Provozní teplota 5 °C až 40 °C, vlhkost vzduchu 20 % - 80 %
Název produktu
Integral assist
Typ ochrany
IPX6 (pouze pro elektronické komponenty při instalaci)
Norma
EN12531 – Kolečka pro nemocniční lůžka
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Přírubový čep s spínací vačka pro profilové tyče, krátká Verze
Uchycení
Barva vidlice
Šedá bílá (RAL9002)
Tvar Vidlice
Pohon
Materiál pouzdra
Elektrické
Otočné ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Poloměr otáčení
110,5 mm
Průměr otáčení
230 mm
Vyosení
40 mm
Poloměr otáčení
115 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
85 Shore A
Materiál středu
Ocel, železo
Materiál běhounu
Polyuretan, Odlitý
Šířka Běhoun
50 mm
Průměr
150 mm
Ochranná krytka
Integrovaný chránič nitě
Barva Běhounu
břidlicově šedá (RAL7015)
Ložisko
Motor Poklice

Ocenění Red Dot Design Award

Ocenění Red Dot Design Award
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
Uživatelsky přívětivý centrální zámek
Současná aretace více než jednoho kolečka pomocí centrální páky
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
Snížení absence kvůli nemoci
Rychlá návratnost investice díky menší nemocnosti