Otočné Kolečko s centrálním, celkovým nebo Směrová brzda 150 mm
Integral assist
Číslo objednávky:
990066956
Číslo výrobku:
ED44ETW150R36-32S35 D 9002 4xM6 270°
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Oceněný design
Produkt Integral assist je kolečko pro elektromobilitu určené k montáži na kolečka a podvozky zdravotnických a pečovatelských pr...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Produkt Integral assist je kolečko pro elektromobilitu určené k montáži na kolečka a podvozky zdravotnických a pečovatelských prostředků, konkrétně pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, počítače na kolečkách, dialyzační vozíky, nemocniční lůžka, nemocniční vozíky, vozíky na léky, ošetřovatelské vozíky, nosítka, ultrazvukové přístroje, ventilátory a zařízení pro domovy důchodců a pečovatelské domy. Kolo má průměr 150 mm a běhoun z polyuretanu, odlitý. Tělo kola je vyrobeno z oceli a železa. Kolo je provedeno jako otočné kolečko s centrálním, celkovým nebo směrovým brzděním. Upevnění je provedeno přírubovým čepem se sPinací vačkou pro profilované tyče, krátká verze.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Aktuátor hnací jednotky
Pojezdový Motor hnací jednotky
Základní atributy
Montáž
Uchycení
Kolo
Ocenění Red Dot Design Award
Ocenění Red Dot Design Award
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
Uživatelsky přívětivý centrální zámek
Současná aretace více než jednoho kolečka pomocí centrální páky
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
Snížení absence kvůli nemoci
Rychlá návratnost investice díky menší nemocnosti