Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Integral assist je elektromobilní produkt určený pro pohyb osob s omezenou mobilitou a je vybaven otočnými kolečky s průměrem 150 mm. Kolečko má polyuretanový běhoun odlitý přímo na ocelové nebo železné tělo, což zajišťuje vysokou odolnost, tichý chod a snadné čištění. Pouzdro kolečka je provedeno jako otočné kolečko s centrálním, celkovým nebo směrovým brzděním, které umožňuje přesné zastavení a stabilní polohu vozidla. Připojení k rámu je realizováno přes přírubový čep se spínací vačkou pro profilové tyče, ve krátké verzi, což usnadňuje montáž a rychlou výměnu. Produkt je určen pro použití v zdravotnictví, zejména na anesteziologických vozících, zařízeních pro CT, MRI a rentgeny, ultrazvukových přístrojích, ventilátorech, dialyzačních vozících, nemocničních lůžkách, vozících na léky, ošetřovatelských vozících a nosítkách, a také v domovech pro seniory a pečovatelských domech.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
ED44ETW150R36-34S35 D 9002 90°
Číslo materiálu S4
900000053
Aktuátor hnací jednotky
Jmenovitá rychlost
5 km/h
Pojezdový Motor hnací jednotky
Směr pohybu
Vpřed a zpět
Jmenovitá rychlost
5 km/h
Jmenovitý výstup
92
Jmenovité napětí
25
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko s centrálním, celkovým nebo Směrová brzda
Stavební výška
110,5 mm
Nosnost 4 km/h
150 kg
Statická Nosnost
450 kg
Celková výška
183 mm
Teplotní rozsah (maximální)
40 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
4,68 kg
Název produktu
Integral assist
Norma
EN12531 – Kolečka pro nemocniční lůžka
Kompatibilní s WeAssist
Elektrické vodivé
Montáž
Typ uchycení
Přírubový čep s spínací vačka pro profilové tyče, krátká Verze
Uchycení
Barva vidlice
Šedá bílá (RAL9002)
Tvar Vidlice
Pohon
Materiál pouzdra
Elektrické
Otočné ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Poloměr otáčení
110,5 mm
Průměr otáčení
230 mm
Vyosení
40 mm
Poloměr otáčení
115 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
85 Shore A
Materiál středu
Ocel, železo
Materiál běhounu
Polyuretan, Odlitý
Šířka Běhoun
50 mm
Průměr
150 mm
Ochranná krytka
Integrovaný chránič nitě
Barva Běhounu
břidlicově šedá (RAL7015)
Ložisko
Motor Poklice

Ocenění Red Dot Design Award

Ocenění Red Dot Design Award
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
Uživatelsky přívětivý centrální zámek
Současná aretace více než jednoho kolečka pomocí centrální páky
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
Snížení absence kvůli nemoci
Rychlá návratnost investice díky menší nemocnosti