Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Integral assist je kolečko pro elektromobilitu určené k montáži na zdravotnické a pečovatelské prostředky. Otočné kolečko o průměru 150 mm má běhoun z odlitého polyuretanu a tělo z oceli, železa. Pouzdro je dostupné v provedení s centrální, celkovou nebo směrovou brzdou. Upevnění zajišťuje příšroubový čep s spínací vačkou pro profilové tyče v krátké verzi. Produkt je určen pro anesteziologické vozíky, vozíky pro C-ramena, CT skenery, MRI a rentgeny, počítače na kolečkách, dialyzační vozíky, nemocniční lůžka, vozíky na léky, ošetřovatelské vozíky, nosítka, ultrazvukové přístroje, ventilátory, nemocnice a domovy důchodců a pečovatelské domy.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
ED44ETW150R36-32S35 D 9002 4xM6 90°
EAN
4031582550405
Číslo materiálu S4
900000050
Aktuátor hnací jednotky
Jmenovitá rychlost
5 km/h
Pojezdový Motor hnací jednotky
Směr pohybu
Vpřed a zpět
Jmenovitá rychlost
5 km/h
Jmenovitý výstup
92
Jmenovité napětí
25
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko s centrálním, celkovým nebo Směrová brzda
Stavební výška
110,5 mm
Nosnost 4 km/h
150 kg
Statická Nosnost
450 kg
Celková výška
183 mm
Teplotní rozsah (maximální)
40 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
5,01 kg
Přípustná okolní teplota
Provozní teplota 5 °C až 40 °C, vlhkost vzduchu 20 % - 80 %
Název produktu
Integral assist
Typ ochrany
IPX6 (pouze pro elektronické komponenty při instalaci)
Kompatibilní s WeAssist
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Přírubový čep s spínací vačka pro profilové tyče, krátká Verze
Uchycení
Barva vidlice
Šedá bílá (podobný RAL9002)
Tvar Vidlice
Pohon
Materiál pouzdra
Elektrické
Otočné ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Poloměr otáčení
110,5 mm
Průměr otáčení
230 mm
Vyosení
40 mm
Poloměr otáčení
115 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
85 Shore A
Materiál středu
Ocel, železo
Materiál běhounu
Polyuretan, Odlitý
Šířka Běhoun
50 mm
Průměr
150 mm
Ochranná krytka
Integrovaný chránič nitě
Barva Běhounu
břidlicově šedá (RAL7015)
Ložisko
Motor Poklice

Ocenění Red Dot Design Award

Ocenění Red Dot Design Award
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
Uživatelsky přívětivý centrální zámek
Současná aretace více než jednoho kolečka pomocí centrální páky
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
Snížení absence kvůli nemoci
Rychlá návratnost investice díky menší nemocnosti