Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Integral twin torsion je otočné kolečko s centrálním, celkovým nebo směrovou brzdou určené pro náročné zdravotnické a průmyslové aplikace. Zařízení je vybaveno přírubovým čepem se spínací vačkou pro profilové tyče v krátké verzi, přičemž omyvatelná lůžka musí být v místě montáže zapečetěna výrobcem nemocničního lůžka. Skříň je vyrobena z těžkého ocelového plechu a obsahuje přesné kuličkové ložisko pro zajištění hladkého otáčení. Kolečko má průměr 125 mm a je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem z nerezové oceli, které zajišťuje dlouhou životnost a odolnost vůči korozi. Běhoun kolečka je vyroben z vstřikovaného polyuretanu, zatímco tělo je z polyamidu, což zaručuje nízkou hlučnost a vysokou odolnost. Celková výška zařízení je 149 mm. Zařízení má statickou nosnost 375 kg a dynamickou nosnost 125 kg při rychlosti 4 km/h a 125 kg při rychlosti 3 km/h. Integral twin torsion je ideální pro aplikace jako C-ramena, CT skenery, MRI přístroje, rentgeny, nemocniční lůžka, mikroskopické vybavení, chirurgické roboty a operační stoly.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
3944UAC125R36-32S30 D 7001 4xM6 OP
Číslo materiálu S4
990039670
Základní atributy
Certifikace
Testováno a monitorováno pomocí TÜV Süd
Typ
Otočné Kolečko s centrálním, celkovým nebo Směrová brzda
Stavební výška
63 mm
Nosnost 3 km/h
125 kg
Nosnost 4 km/h
125 kg
Statická Nosnost
375 kg
Celková výška
149 mm
Teplotní rozsah (maximální)
80 °C
Rozsah teploty (minimální)
-25 °C
Celková hmotnost
1,36 kg
Název produktu
Integral twin torsion
Norma
EN12531 – Kolečka pro nemocniční lůžka
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Množství montážních otvorů
4
Informace
Omyvatelná lůžka musí být v místě montáže Zapečetěné výrobcem nemocničního lůžka.
Typ uchycení
Přírubový čep s spínací vačka pro profilové tyče, krátká Verze
Průměr čepu
32 mm
Délka čepu
51 mm
Poloha závitu šroubu
7 mm
Uchycení
Barva vidlice
Stříbrně šedá (RAL7001)
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo
Materiál pouzdra
Ocelový plech, těžký
Otočné ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Poloměr otáčení
60 mm
Průměr otáčení
207 mm
Vyosení
37,5 mm
Poloměr otáčení
103,5 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
91 Shore A
Tvrdost Běhoun (D)
40 Shore D
Materiál středu
Polyamid
Materiál běhounu
Polyuretan, Vstříknuty
Šířka Běhoun
12 mm
Průměr
125 mm
Šířka středu kola
12 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko, Nerezové
Barva Kola
Stříbrně šedá (RAL7001)
sada rukojetí
Informace
Omyvatelná lůžka musí být v místě montáže Zapečetěné výrobcem nemocničního lůžka.

Německá cena za Design

Německá cena za Design

Ocenění Red Dot Design Award

Ocenění Red Dot Design Award

special-features-image
Speciální funkce
Neškodné materiály
V souladu s RoHS a REACH. Neobsahuje polycyklické aromatické uhlovodíky ani chrom (VI)
Testovaná kvalita
Testováno v naší vlastní laboratoři na shodu s evropskými normami
Pevná vidlice
Vyrobeno z lisované oceli, pozinkované
Zabraňuje neúmyslnému pohybu
Zámek kola pro ruční ovládání
Zajištění stability
Celková aretace pro současné zablokování kola a otočného krytu
Uživatelsky přívětivý centrální zámek
Současná aretace více než jednoho kolečka pomocí centrální páky
Oceněný design
Oceněno prestižními cenami mezinárodními porotami
Silný stojan
Extrémní torzní tuhost zajišťuje stabilitu operačních stolů nebo těžkých aplikací
Nízkoudržbová kola
Kryty závitů pro nerušený provoz s minimálním čištěním
Neznačkujíci Provedení
Kola se sníženým opotřebením a malými nároky na čištění
Ergonomické použití
Kola s optimalizovaným valivým odporem pro snížení zátěže uživatele
Pohodlná ovladatelnost
Snadné překonávání překážek díky velkým kolům a elastickým středům
Optimalizovaná ovladatelnost
Dvojité kolečko s vysokou manévrovatelností díky diferenciálnímu efektu
Ochrana podlahy rozložením zátěže
Dvě kola rozdělují zátěž a minimalizují otlaky na podlaze
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko s centrálním , Totální brzda 125 mm
Otočné Kolečko s centrálním , Totální brzda 125 mm
Integral twin torsion
3946UAC125R36-32S30 R9002 4xM6 OP

Integral twin torsion je otočné kolečko s centrální, totální brzda určené pro náročné aplikace v nemocničním prostředí. Kolečko je vybaveno přírubovým čepem s spínací vačka pro profilové tyče, krátká verze, přičemž omyvatelná lůžka musí být v místě montáže zapečetěné výrobcem nemocničního lůžka. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu, těžký a obsahuje přesné kuličkové ložisko pro otočný pohyb. Kolo má průměr 125 mm s polyuretan, vstříknuty běhoun a přesné kuličkové ložisko, nerezové pro dlouhou životnost. Celková výška kolečka činí 150 mm. Dynamická nosnost dosahuje 125 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 375 kg. Kolečko je ideální pro C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, nemocniční lůžka, mikroskopické vybavení, chirurgičtí roboti a operační stoly.

125 mm
150 mm
125 kg
125 mm
150 mm
125 kg