Otočné Kolečko s centrálním , Totální brzda 150 mm
Linea clinic load
EAN:
4031582382525
Číslo výrobku:
5986UAP150R36-32S30
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Otočné Kolečko s centrální, Totální brzda Linea clinic load je vybaveno přírubovým čepem s spínací vačka pro profilové tyče, krá...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Otočné Kolečko s centrální, Totální brzda Linea clinic load je vybaveno přírubovým čepem s spínací vačka pro profilové tyče, krátká Verze. Pouzdro je vyrobeno z Polyamid a obsahuje Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové pro zajištění plynulého otáčení. Kolečko má tělo z Polyamid s běhounem z Polyuretan, Vstříknuty a je osazeno Přesné kuličkové ložisko pro optimální jízdní vlastnosti. Průměr kolečka činí 150 mm při celkové výšce 155 mm. Dynamická nosnost dosahuje 200 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 400 kg. Produkt je určen pro aplikace jako Nemocniční lůžka, Nemocnice, Mikroskopické vybavení, Domovy důchodců a pečovatelské domy, Chirurgičtí roboti a Operační stoly.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Základní atributy
Montáž
Uchycení
Kolo
Návrhář klub Deutscher
Návrhář klub Deutscher
Ocenění Interzum Award
Ocenění Interzum Award
Ocenění IF Design Award
Ocenění IF Design Award
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
Uživatelsky přívětivý centrální zámek
Současná aretace více než jednoho kolečka pomocí centrální páky
Barevné sladění
Barvy lze přizpůsobit designu produktu
Oceněný design
Oceněno prestižními cenami mezinárodními porotami
Snížené riziko úrazů
Mimořádně nízká výška pro snížení rizika nehod pod nemocničními lůžky