Otočné Kolečko s centrálním, celkovým nebo Směrová brzda 150 mm
Linea clinic load
Číslo objednávky:
990038181
EAN:
4031582382518
Číslo výrobku:
5984UAP150R36-32S30 D 9002
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Otočné Kolečko s centrální, celkovou nebo Směrová brzda Linea clinic load je vybaveno přírubovým čepem s spínací vačka pro profi...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Otočné Kolečko s centrální, celkovou nebo Směrová brzda Linea clinic load je vybaveno přírubovým čepem s spínací vačka pro profilové tyče, krátká Verze pro spolehlivé připojení. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové pro plynulý otočný pohyb. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z materiálu Polyuretan, Vstříknuty a je osazeno Přesné kuličkové ložisko pro optimální jízdní vlastnosti. Průměr kolečka činí 150 mm při celkové výšce 155 mm. Dynamická nosnost dosahuje 200 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 400 kg. Kolečko je určeno pro aplikace jako Nemocniční lůžka, Nemocnice, Mikroskopické vybavení, Domovy důchodců a pečovatelské domy, Chirurgičtí roboti a Operační stoly.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Návrhář klub Deutscher
Návrhář klub Deutscher
Ocenění Interzum Award
Ocenění Interzum Award
Ocenění IF Design Award
Ocenění IF Design Award
Speciální funkce