Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Integral twin load je otočné kolečko s centrálním, celkovým nebo směrovací brzdou určené pro náročné medicínské a průmyslové aplikace. Kolečko je vybaveno přírubovým čepem se spínací vačkou pro profilové tyče v krátké verzi, což zajišťuje spolehlivé a jednoduché připevnění. Skříň je vyrobena z těžkého ocelového plechu a obsahuje přesné kuličkové ložisko v otočném mechanismu, které garantuje hladký a dlouhodobě stabilní chod. Kolo má průměr 150 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem s běhounem z vstřikovaného polyuretanu, který zajišťuje výborné jízdní vlastnosti a odolnost proti opotřebení. Tělo kola je vyrobeno z polyamidu, což poskytuje optimální poměr mezi pevností a nízkou hmotností. Celková výška kolečka je 193 mm. Statická nosnost dosahuje 750 kg, zatímco dynamická nosnost je 250 kg při rychlosti 4 km/h. Tento typ kolečka je ideální pro použití v C-ramenech, CT skenerech, MRI přístrojích, rentgenech, nemocničních lůžkách, mikroskopickém vybavení, chirurgických robotech a operačních stolech, kde je vyžadována vysoká přesnost, spolehlivost a bezpečnost.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
3944UAP150R36-32S30 D 9002 SP
Číslo materiálu S4
990066030
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko s centrálním, celkovým nebo Směrová brzda
Stavební výška
74 mm
Nosnost 4 km/h
250 kg
Statická Nosnost
750 kg
Celková výška
193 mm
Teplotní rozsah (maximální)
80 °C
Rozsah teploty (minimální)
-25 °C
Celková hmotnost
2,32 kg
Název produktu
Integral twin load
Norma
EN12531 – Kolečka pro nemocniční lůžka
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Množství montážních otvorů
2
Typ uchycení
Přírubový čep s spínací vačka pro profilové tyče, krátká Verze
Průměr čepu
32 mm
Délka čepu
50 mm
Poloha závitu šroubu
7 mm
Uchycení
Barva vidlice
Šedá bílá (RAL9002)
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo
Materiál pouzdra
Ocelový plech, těžký
Otočné ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Poloměr otáčení
70 mm
Průměr otáčení
249 mm
Vyosení
45 mm
Poloměr otáčení
124,5 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
91 Shore A
Tvrdost Běhoun (D)
40 Shore D
Materiál středu
Polyamid
Materiál běhounu
Polyuretan, Vstříknuty
Průměr
150 mm
Šířka středu kola
15 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola
Šedá bílá (RAL9002)
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
Uživatelsky přívětivý centrální zámek
Současná aretace více než jednoho kolečka pomocí centrální páky
Silný stojan
Extrémní torzní tuhost zajišťuje stabilitu operačních stolů nebo těžkých aplikací
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
Pohodlná ovladatelnost
Snadné překonávání překážek díky velkým kolům a elastickým středům
Optimalizovaná ovladatelnost
Dvojité kolečko s vysokou manévrovatelností díky diferenciálnímu efektu
Ochrana podlahy rozložením zátěže
Dvě kola rozdělují zátěž a minimalizují otlaky na podlaze