Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné Kolečko Linea clinic load je vybaveno Pevným Přírubovým Čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, které jsou vyztužené nebo nerezové pro zajištění dlouhodobé funkčnosti. Kolečko má tělo z polyamidu a běhoun z vstříknutého polyuretanu, který poskytuje tichý chod a ochranu podlah, přičemž je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro minimální valivý odpor. Průměr kola činí 150 mm a celková výška kolečka dosahuje 155 mm. Dynamická nosnost je 200 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 400 kg. Kolečko je určeno pro aplikace v nemocničních lůžkách, nemocnicích, mikroskopickém vybavení, domovech důchodců a pečovatelských domech, chirurgických robotech a operačních stolech.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
5980UAP150R05-32
EAN
4031582382501
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Stavební výška
71 mm
Nosnost 3 km/h
200 kg
Statická Nosnost
400 kg
Celková výška
155 mm
Teplotní rozsah (maximální)
40 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
1,69 kg
Název produktu
Linea clinic load
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Pevný Přírubový čep kulatý
Průměr čepu
32 mm
Délka čepu
45 mm
Uchycení
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo
Materiál pouzdra
Polyamid
Otočné ložisko
Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové
Průměr otáčení
254 mm
Vyosení
47,5 mm
Poloměr otáčení
122,5 mm
Kolo
Materiál středu
Polyamid
Materiál běhounu
Polyuretan, Vstříknuty
Šířka Běhoun
15 mm
Průměr
150 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko

Návrhář klub Deutscher

Návrhář klub Deutscher

Ocenění Interzum Award

Ocenění Interzum Award

Ocenění IF Design Award

Ocenění IF Design Award
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
Snížené riziko úrazů
Mimořádně nízká výška pro snížení rizika nehod pod nemocničními lůžky