Otočné Kolečko 100 mm
ICS
Číslo objednávky:
990027025
EAN:
4031582309676
Číslo výrobku:
5320PJP100R05-18x62 M8/19 7001
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Otočné Kolečko ICS je vybaveno Pevným Přírubovým Čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahu...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Otočné Kolečko ICS je vybaveno Pevným Přírubovým Čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje Přírubový čep, otočný, který zajišťuje plynulý pohyb. Kolečko má korpus z polyprpylenu s běhounem z termoplastické pryže a je osazeno Přesným kuličkovým ložiskem pro optimální jízdní vlastnosti. Průměr kolečka činí 100 mm a celková výška produktu dosahuje 137 mm. Dynamická nosnost je 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 200 kg. Toto kolečko je speciálně navrženo pro použití v Pečovatelských postelích, kde poskytuje spolehlivou mobilitu a dlouhou životnost díky kvalitním materiálům a preciznímu zpracování všech komponentů.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Základní atributy
Montáž
Uchycení
Kolo
Ocenění IF Design Award
Ocenění IF Design Award