Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Otočné Kolečko ICS je vybaveno kovaným dříkem s šestihranný krk, horní pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu s přírubovým čepem, otočným pro plynulý pohyb. Kolečko má tělo z polyamidu, elektricky vodivého a běhoun z polyuretanu, vstříknutého, elektricky vodivého s přesnými kuličkovými ložisky, zapečetěnými pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 125 mm při celkové výšce 162 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Produkt je určen pro použití v pečovatelských postelích, kde elektrická vodivost zajišťuje bezpečnost a spolehlivost provozu.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
5320XSX125S70-10x17 ~7001
EAN
4031582309867
Číslo materiálu S4
990027148
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Stavební výška
52 mm
Nosnost 3 km/h
100 kg
Statická Nosnost
200 kg
Celková výška
162 mm
Teplotní rozsah (maximální)
40 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
0,57 kg
Název produktu
ICS
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Kovaný dřík s Šestihraný krk, horní
Průměr Přírubový čep
10 mm
Délka Přírubový čep
17 mm
Uchycení
Barva vidlice
Stříbrně šedá (podobný RAL7001)
Tvar Vidlice
Úzké
Materiál pouzdra
Polyamid
Otočné ložisko
Přírubový čep, otočný
Poloměr otáčení
52 mm
Průměr otáčení
199 mm
Vyosení
37 mm
Poloměr otáčení
99,5 mm
Průměr závitu
0 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
91 Obuv A
Tvrdost Běhoun (D)
40 Shore D
Materiál středu
Polyamid, elektricky vodivý
Materiál běhounu
Polyuretan, Vstříknuty, elektricky vodivý
Šířka Běhoun
32 mm
Průměr
125 mm
Šířka středu kola
32 mm
Ochranná krytka
Integrovaný chránič nitě
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko, Zapečetěné
Barva Kola
Stříbrně šedá (RAL7001)

Ocenění IF Design Award

Ocenění IF Design Award
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
Ochranné těsnění
Kola s utěsněnými ložisky pro ochranu proti stříkající vodě a nečistotám