Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Otočné kolečko ICS je vybaveno kovaným dříkem s šestihranný krk, horní pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje přírubový čep, otočný pro plynulý pohyb. Kolečko má tělo z polyprpylenu s běhounem z termoplastické pryže a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro optimální jízdní vlastnosti. Průměr kolečka činí 100 mm při celkové výšce 137 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Toto kolečko je speciálně navrženo pro použití u pečovatelských postelí, kde poskytuje spolehlivou mobilitu a dlouhou životnost díky kvalitním materiálům a preciznímu zpracování všech komponentů.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Název produktu
5320PJP100S70-10X17 7001
EAN
4031582010688
Číslo materiálu S4
990027068
Core attributes
Typ
Otočné Kolečko
Stavební výška
52 mm
Nosnost 3 km/h
100 kg
Statická Nosnost
200 kg
Celková výška
137 mm
Teplotní rozsah (maximální)
40 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
0,38 kg
Název produktu
ICS
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Fitting
Typ uchycení
Kovaný dřík s Šestihraný krk, horní
Průměr Přírubový čep
10 mm
Délka Přírubový čep
17 mm
Housing
Barva vidlice
Stříbrně šedá (RAL7001)
Tvar Vidlice
Úzké
Materiál
Polyamid
Otočné ložisko
Přírubový čep, otočný
Poloměr otáčení
52 mm
Průměr otáčení
174 mm
Vyosení
38 mm
Poloměr otáčení
87 mm
Průměr závitu
0 mm
Wheel
Tvrdost Běhoun (A)
87 Obuv A
Materiál středu
Polyprpylen
Materiál běhounu
Termoplastická pryž
Šířka Běhoun
32 mm
Průměr
100 mm
Šířka středu kola
32 mm
Ochranná krytka
Integrovaný chránič nitě
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola
Stříbrně šedá (RAL7001)

Ocenění IF Design Award

Ocenění IF Design Award
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
Oceněný design
Oceněno prestižními cenami mezinárodními porotami
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
Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
ICS
5327PJP100S70

Otočné Kolečko s Totální brzda ICS je vybaveno kovaným dříkem s šestihranný krk, horní pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje přírubový čep, otočný pro plynulý pohyb. Kolečko má tělo z polyprpylenu s běhounem z termoplastická pryž, které je uloženo na přesné kuličkové ložisko pro optimální jízdní vlastnosti. Průměr kolečka činí 100 mm při celkové výšce 137 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Toto kolečko je speciálně navrženo pro použití v pečovatelské postele, kde poskytuje spolehlivou mobilitu s možností úplného zajištění brzdy.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
ICS
5327PJP100S70

Otočné Kolečko s Totální brzda ICS je vybaveno kovaným dříkem s šestihranný krk, horní pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje přírubový čep, otočný pro plynulý pohyb. Kolečko má tělo z polyprpylenu s běhounem z termoplastická pryž, které je uloženo na přesné kuličkové ložisko pro optimální jízdní vlastnosti. Průměr kolečka činí 100 mm při celkové výšce 137 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Toto kolečko je speciálně navrženo pro použití v pečovatelské postele, kde poskytuje spolehlivou mobilitu s možností úplného zajištění brzdy.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg