Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Otočné Kolečko ICS je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a polyamidovým pouzdrem s přírubovým čepem umožňujícím otočný pohyb. Kolečko má průměr 125 mm s tělem z polyprpylenu a běhounem z termoplastické pryže, přičemž je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které je zapečetěné pro dlouhodobou spolehlivost. Celková výška konstrukce činí 166 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Toto kolečko je speciálně navrženo pro použití u pečovatelských postelí, kde poskytuje spolehlivou mobilitu a snadnou manipulaci.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
5320PJX125P51 7001 INOX
EAN
4031582309690
Číslo materiálu S4
990027292
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Stavební výška
52 mm
Nosnost 3 km/h
100 kg
Statická Nosnost
200 kg
Celková výška
166 mm
Teplotní rozsah (maximální)
40 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
0,66 kg
Název produktu
ICS
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
95 mm
Šířka plotny
70 mm
Uchycení
Barva vidlice
Stříbrně šedá (RAL7001)
Tvar Vidlice
Úzké
Materiál pouzdra
Polyamid
Otočné ložisko
Přírubový čep, otočný
Poloměr otáčení
52 mm
Průměr otáčení
199 mm
Vyosení
37 mm
Poloměr otáčení
99,5 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
87 Shore A
Materiál středu
Polyprpylen
Materiál běhounu
Termoplastická pryž
Šířka Běhoun
32 mm
Průměr
125 mm
Šířka středu kola
32 mm
Ochranná krytka
Integrovaný chránič nitě
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko, Zapečetěné
Barva Kola
Stříbrně šedá (RAL7001)

Ocenění IF Design Award

Ocenění IF Design Award
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
Ochranné těsnění
Kola s utěsněnými ložisky pro ochranu proti stříkající vodě a nečistotám
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
ICS
5327PJX125P51 INOX

Otočné Kolečko s Totální brzda ICS je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a polyamidovým pouzdrem s přírubovým čepem umožňujícím otočný pohyb. Kolečko má průměr 125 mm s tělem z polyprpylenu a běhounem z termoplastické pryže, přičemž je osazeno přesnými kuličkovými ložisky, která jsou zapečetěná pro dlouhodobou spolehlivost. Celková výška konstrukce dosahuje 166 mm. Dynamická nosnost činí 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 200 kg. Tento produkt je speciálně navržen pro použití u pečovatelských postelí, kde poskytuje spolehlivou mobilitu a stabilitu při manipulaci s lůžky v zdravotnických zařízeních.

125 mm
166 mm
100 kg
125 mm
166 mm
100 kg
Varianty
Pevné Kolečko 125 mm
Pevné Kolečko 125 mm
ICS
5328PJX125P51 7001 INOX

Pevné kolečko ICS je konstruováno jako robustní prvek určený pro aplikace v pečovatelských postelích. Kolečko je vybaveno obdélníkovou destičkou, která zajišťuje stabilní a bezpečné připevnění k základní konstrukci. Tělo kolečka je vyrobeno z polyamidu, což poskytuje vysokou odolnost vůči korozi a mechanickému opotřebení. Samotné kolo má průměr 125 mm a je opatřeno běhounem z termoplastické pryže, která zajišťuje optimální přilnavost a tichý chod. Kolo je osazeno přesným kuličkovým ložiskem se zapečetěním, které zabraňuje vniknutí nečistot a prodlužuje životnost kolečka. Celková výška kolečka v montážní poloze činí 166 mm. Kolečko je schváleno pro statickou zátěž do 200 kg a dynamickou zátěž do 100 kg při rychlosti 3 km/h, což umožňuje bezpečné použití v zdravotnických zařízeních a domácí péči. Kombinace kvalitních materiálů a precizního ložiska zajišťuje dlouhodobou spolehlivost a hladký provoz v náročném prostředí.

125 mm
166 mm
100 kg
125 mm
166 mm
100 kg