Pevné Kolečko 125 mm
ICS
Číslo objednávky:
990027181
EAN:
4031582030556
Číslo výrobku:
5328PJP125P50 7001
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Pevné kolečko ICS je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a polyamidovým pouzdrem zajišťujícím spolehlivý provoz. Kolečko ...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Pevné kolečko ICS je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a polyamidovým pouzdrem zajišťujícím spolehlivý provoz. Kolečko má průměr 125 mm s tělem z polyprpylenu a běhounem z termoplastické pryže, které je uloženo na přesném kuličkovém ložisku pro hladký chod a dlouhou životnost. Celková výška konstrukce činí 166 mm, což umožňuje optimální integraci do různých aplikací. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg, což zajišťuje bezpečné použití i při vyšším zatížení. Kolečko je speciálně navrženo pro použití v pečovatelských postelích, kde jsou kladeny vysoké nároky na spolehlivost, tichý chod a snadnou manipulaci s pacientem.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Ocenění IF Design Award
Ocenění IF Design Award
Speciální funkce