Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Otočné Kolečko ICS je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a je konstruováno s pouzdrem z polyamidu s přírubovým čepem pro otočný pohyb. Kolečko má tělo vyrobené z polypropylenu s běhounem z termoplastické pryže a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro hladký chod. Průměr kolečka činí 100 mm a celková výška konstrukce dosahuje 141 mm. Dynamická nosnost je specifikována na 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 200 kg. Toto kolečko je speciálně navrženo pro použití v pečovatelských postelích, kde poskytuje spolehlivou mobilitu a stabilitu při manipulaci s lůžky v zdravotnických zařízeních.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
5320PJP100P50 7001
EAN
4031582010664
Číslo materiálu S4
990027069
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Stavební výška
52 mm
Nosnost 3 km/h
100 kg
Statická Nosnost
200 kg
Celková výška
141 mm
Teplotní rozsah (maximální)
40 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
0,53 kg
Název produktu
ICS
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Obdélníková destička
Průměr otvoru plotny
8,5 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
51,5 mm
Délka otvoru plotny (minimální)
46,5 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
61,5 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)
56 mm
Délka plotny
77 mm
Šířka plotny
67 mm
Uchycení
Barva vidlice
Stříbrně šedá (RAL7001)
Tvar Vidlice
Úzké
Materiál pouzdra
Polyamid
Otočné ložisko
Přírubový čep, otočný
Poloměr otáčení
52 mm
Průměr otáčení
174 mm
Vyosení
38 mm
Poloměr otáčení
87 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
87 Shore A
Materiál středu
Polyprpylen
Materiál běhounu
Termoplastická pryž
Šířka Běhoun
32 mm
Průměr
100 mm
Šířka středu kola
32 mm
Ochranná krytka
Integrovaný chránič nitě
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola
Stříbrně šedá (RAL7001)

Ocenění IF Design Award

Ocenění IF Design Award
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
Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
ICS
5327PJP100P50

Otočné kolečko s totální brzdou ICS je určeno pro pečovatelské postele a kombinuje otočnou konstrukci s možností úplného zablokování pohybu. Upevnění zajišťuje obdélníková destička, která slouží k montáži kolečka do rámu lůžka a zajišťuje stabilní přenos zatížení. Pouzdro kolečka je vyrobeno z polyamidu a je opatřeno přírubovým čepem, který umožňuje otáčení kolečka kolem svislé osy. Kolo o průměru 100 mm je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které zajišťuje plynulý a tichý chod i při pomalé jízdě. Běhoun je tvořen termoplastickou pryží, jež chrání podlahové krytiny a tlumí vibrace, zatímco tělo kola je z polypropylenu. Celková výška kolečka činí 141 mm, což umožňuje snadné začlenění do konstrukce lůžka. Statická nosnost výrobku je 200 kg, dynamická nosnost pak 100 kg při rychlosti 3 km/h.

100 mm
141 mm
100 kg
100 mm
141 mm
100 kg
Varianty
Pevné Kolečko 100 mm
Pevné Kolečko 100 mm
ICS
5328PJP100P50 7001

Pevné kolečko ICS je konstruováno jako univerzální prvek pro mobilní zařízení s obdélníkovou destičkou určenou pro snadnou instalaci. Tělo kolečka je vyrobeno z polyamidu, který poskytuje odolnost a dlouhodobou stabilitu při provozu. Kolo má průměr 100 mm a je vybaveno termoplastickou pryží, která zajišťuje optimální adhezi a tichý chod na různých površích. Ložisko je řešeno jako přesné kuličkové ložisko, které umožňuje hladký a dlouhodobě spolehlivý provoz bez údržby. Celková výška kolečka dosahuje 141 mm, což umožňuje jeho integraci do standardních konstrukčních řešení. Kolečko je schváleno pro statickou zátěž do 200 kg a dynamickou zátěž do 100 kg při rychlosti 3 km/h, což jej činí vhodným pro aplikace v pečovatelských postelích a podobných zdravotnických zařízeních. Kombinace polypropylenového těla kola s přesným kuličkovým ložiskem a termoplastickou pryží zajišťuje optimální poměr mezi nosností, trvanlivostí a tichostí provozu.

100 mm
141 mm
100 kg
100 mm
141 mm
100 kg