Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Otočné Kolečko ICS je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu s přírubovm čepem, otočným pro zajištění plynulého pohybu. Kolečko má tělo z polyamidu, elektricky vodivého materiálu, s běhounem z polyuretanu, vstříknutého, elektricky vodivého pro optimální vodivost a odolnost. Kolečko je osazeno přesnými kuličkovými ložisky, zapečetěnými pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 125 mm při celkové výšce 162 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 200 kg. Produkt je určen pro použití v pečovatelských postelích, kde je vyžadována elektrická vodivost a spolehlivý provoz.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Název produktu
5320XSX125R05-18x62 M8/19 ~7001
EAN
4031582309843
Číslo materiálu S4
990027476
Core attributes
Typ
Otočné Kolečko
Stavební výška
52 mm
Nosnost 3 km/h
100 kg
Statická Nosnost
200 kg
Celková výška
162 mm
Teplotní rozsah (maximální)
40 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
0,68 kg
Název produktu
ICS
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Fitting
Množství montážních otvorů
2
Typ uchycení
Pevný Přírubový čep kulatý
Průměr čepu
18 mm
Délka čepu
62 mm
Poloha závitu šroubu
19 mm
Housing
Barva vidlice
Stříbrně šedá (podobný RAL7001)
Tvar Vidlice
Úzké
Materiál
Polyamid
Otočné ložisko
Přírubový čep, otočný
Poloměr otáčení
52 mm
Průměr otáčení
199 mm
Vyosení
37 mm
Poloměr otáčení
99,5 mm
Wheel
Tvrdost Běhoun (A)
91 Obuv A
Tvrdost Běhoun (D)
40 Shore D
Materiál středu
Polyamid, elektricky vodivý
Materiál běhounu
Polyuretan, Vstříknuty, elektricky vodivý
Šířka Běhoun
32 mm
Průměr
125 mm
Šířka středu kola
32 mm
Ochranná krytka
Integrovaný chránič nitě
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko, Zapečetěné
Barva Kola
Stříbrně šedá (RAL7001)

Ocenění IF Design Award

Ocenění IF Design Award
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
Oceněný design
Oceněno prestižními cenami mezinárodními porotami
Nízkoudržbová kola
Kryty závitů pro nerušený provoz s minimálním čištěním
Neznačkujíci Provedení
Kola se sníženým opotřebením a malými nároky na čištění
Ergonomické použití
Kola s optimalizovaným valivým odporem pro snížení zátěže uživatele
Certifikovaná vodivost
Vodivá verze k ochraně uživatelů a elektrických zařízení před elektrostatickým výbojem
Ochranné těsnění
Kola s utěsněnými ložisky pro ochranu proti stříkající vodě a nečistotám
Přeskočit galerii produktů

Příslušenství

Příslušenství
Pouzdro
R08-Ø30-Ø18

Bushing je příslušenství pro kolečka typu redukční pouzdro kulaté, které umožňuje přizpůsobení průměru osy pro optimální montáž kolečka. Toto precizně vyrobené pouzdro je navrženo pro šroub s průměrem 18 mm a zajišťuje spolehlivé a stabilní spojení mezi kolečkem a montážní konstrukcí. S hmotností pouhých 0,03 kg představuje lehké a praktické řešení pro aplikace vyžadující redukci průměru osy při zachování mechanické pevnosti a přesnosti uložení.

Příslušenství
Pouzdro
Kunststoff Huelse R08-22,5 Ø18

Bushing je příslušenství pro kolečka typu redukční pouzdro kulaté, které umožňuje přizpůsobení průměru osy pro optimální montáž kolečka. Toto precizně vyrobené pouzdro je navrženo pro šroub s průměrem 18 mm a zajišťuje spolehlivé a stabilní spojení mezi kolečkem a montážní konstrukcí. S hmotností pouhých 0,01 kg představuje lehké a praktické řešení pro aplikace vyžadující redukci průměru osy při zachování mechanické pevnosti a přesnosti uložení.

Příslušenství
Pouzdro
Kunststoff Huelse R48-27,5 Ø18 innen

Bushing je příslušenství pro kolečka typu redukční pouzdro čtvercové, které umožňuje přizpůsobení různých průměrů čepů a zajišťuje optimální uložení kolečka v aplikaci. Toto pouzdro je navrženo pro práci s čepem o průměru 18 mm a poskytuje spolehlivé a přesné vedení při rotaci kolečka. Díky své nízké hmotnosti 0,04 kg nezatěžuje celkovou konstrukci a zároveň zajišťuje dlouhodobou funkčnost a odolnost proti opotřebení během provozu.

Příslušenství
Pouzdro
Kunststoff Huelse R48-22,6 Ø18

Bushing je příslušenství pro kolečka typu redukční pouzdro čtvercové, které umožňuje přizpůsobení různých průměrů čepů a zajišťuje optimální uložení kolečka v aplikaci. Toto pouzdro je navrženo pro práci s čepy o průměru 18 mm a poskytuje spolehlivé a přesné vedení při rotaci kolečka. Díky své nízké hmotnosti 0,01 kg nezatěžuje celkovou konstrukci a zároveň zajišťuje dlouhodobou funkčnost a odolnost proti opotřebení během provozu.

Příslušenství
Pouzdro
Kunststoff Huelse R08-22 Ø18

Bushing je příslušenství pro kolečka typu redukční pouzdro kulaté, které umožňuje přizpůsobení průměru osy pro optimální montáž kolečka. Toto precizně vyrobené pouzdro je navrženo pro šroub s průměrem 18 mm a zajišťuje spolehlivé a stabilní spojení mezi kolečkem a montážní konstrukcí. S hmotností pouhých 0,01 kg představuje lehké a kompaktní řešení pro aplikace vyžadující redukci průměru osy při zachování mechanické pevnosti a přesnosti uložení.

Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
ICS
5327XSX125R05-18x62

Otočné Kolečko s Totální brzda ICS je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu s přírubovým čepem umožňujícím otočný pohyb. Kolečko má tělo z elektricky vodivého polyamidu s vstříknutým polyuretanovým běhounem, který je rovněž elektricky vodivý, a je osazeno přesnými kuličkovými ložisky, která jsou zapečetěná pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 125 mm a celková výška sestavy dosahuje 162 mm. Dynamická nosnost je 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 200 kg. Produkt je určen především pro použití u pečovatelských postelí, kde jsou klíčové jak manévrovatelnost, tak bezpečné brzdění.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
ICS
5327XSX125R05-18x62

Otočné Kolečko s Totální brzda ICS je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu s přírubovým čepem umožňujícím otočný pohyb. Kolečko má tělo z elektricky vodivého polyamidu s vstříknutým polyuretanovým běhounem, který je rovněž elektricky vodivý, a je osazeno přesnými kuličkovými ložisky, která jsou zapečetěná pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 125 mm a celková výška sestavy dosahuje 162 mm. Dynamická nosnost je 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 200 kg. Produkt je určen především pro použití u pečovatelských postelí, kde jsou klíčové jak manévrovatelnost, tak bezpečné brzdění.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg