Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné Kolečko se Směrová brzda Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu, velmi těžkého provedení s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové konstrukce. Kolečko má tělo z polyamidu, těžkého typu, s běhounem z materiálu identického s tělem kola a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, přičemž průměr kolečka činí 160 mm. Celková výška konstrukce dosahuje 200 mm. Dynamická nosnost je 800 kg při rychlosti 4 km/h nebo 640 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 1600 kg. Produkt nachází uplatnění v leteckém průmyslu a letištním vybavení, automobilovém OEM sektoru, výrobních a plošinových vozících a přepravním vybavení.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Název produktu
4681TOP160P63 XL
EAN
4031582400557
Core attributes
Typ
Otočné Kolečko se Směrová brzda
Nosnost 4 km/h
800 kg
Nosnost 6 km/h
640 kg
Statická Nosnost
1600 kg
Celková výška
200 mm
Rozsah teploty (minimální)
-0,5 °C
Celková hmotnost
3,31 kg
Název produktu
Zeta
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Fitting
Typ uchycení
Obdélníková destička
Průměr otvoru plotny
11 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
105 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
80 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)
75 mm
Délka plotny
137 mm
Šířka plotny
105 mm
Housing
Barva vidlice
Pasivováno modrou
Tvar Vidlice
Široký, Vyztužené
Materiál
Ocelový plech, velmi těžký
Otočné ložisko
Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové
Průměr otáčení
230 mm
Vyosení
55 mm
Wheel
Tvrdost Běhoun (D)
75 Shore D
Materiál středu
Polyamid, těžký
Materiál běhounu
Identické s tělem Kolo
Šířka Běhoun
50 mm
Průměr
160 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Osa kola
Šroub s maticí
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
special-features-image
Speciální funkce
Přeskočit galerii produktů

Příslušenství

Příslušenství
Ochrana nohou
Foot Protection Ø160

Ochrana nohou je příslušenství určené pro kolečka, které poskytuje efektivní ochranu proti poškození a opotřebení. Toto robustní příslušenství má hmotnost 0,67 kg, což zajišťuje stabilitu a odolnost při běžném používání. Konstrukce je navržena tak, aby minimalizovala riziko poškození nohou koleček během provozu a prodlužovala jejich životnost. Příslušenství je vhodné pro průmyslové i komerční aplikace.

Kolo 160 mm
Duratech
TOP 160x50-Ø20 HL60

Kolo Duratech pro kolečka je vyrobeno z těžkého polyamidu s běhounem z identického materialu jako tělo kola a je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem. Rozměry kola jsou průměr 160 mm, šířka běhounu 50 mm, délka náboje 60 mm a průměr otvoru pro osu 20 mm. Dynamická nosnost dosahuje 1020 kg při rychlosti 4 km/h nebo 850 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost je 1700 kg, což zajišťuje spolehlivý provoz i při vysokém zatížení v průmyslových aplikacích.

160 mm
1020 kg
160 mm
1020 kg
Příslušenství
Puretech
Ri-Festst. 4681125P63 blau

Příslušenství pro kolečko Puretech představuje technické řešení navržené pro optimalizaci funkčnosti pojezdových systémů v průmyslových aplikacích. Tento komponent o hmotnosti 0,27 kg zajišťuje spolehlivé propojení a podporu kolečkových mechanismů, přičemž jeho konstrukční parametry odpovídají požadavkům na přesnost a odolnost v náročných provozních podmínkách inženýrských zařízení.