Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné kolečko Zeta je vysoce výkonné zařízení určené pro náročné průmyslové aplikace. Kolečko je vybaveno obdélníkovou destičkou jako typem upevnění, která zajišťuje stabilní a bezpečné připojení k různým typům vozíků a přepravního vybavení. Skříň kolečka je vyrobena z velmi těžkého ocelového plechu, který poskytuje výjimečnou odolnost a dlouhodobou trvanlivost. Otočný mechanismus je vybaven dvěma kulovými závody, které jsou buď vyztuženého nebo nerezového provedení, což umožňuje hladké a bezproblémové otáčení. Kolo má průměr 160 mm a je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem pro optimální výkon. Běhoun kola je vyroben z odlitého polyuretanu, který poskytuje výbornou adhezi a odolnost proti opotřebení. Tělo kola je konstruováno z hliníku, což zajišťuje nízkou hmotnost při zachování vysoké pevnosti. Celková výška kolečka dosahuje 200 mm. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 1000 kg a dynamickou zátěž 500 kg při rychlosti 4 km/h. Zeta je ideálním řešením pro letecký průmysl, letišťové vybavení, automobilový OEM sektor, výrobní a plošinové vozíky a další přepravní vybavení.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
4680ITP160P63 super convex R25
EAN
4031582444544
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Nosnost 4 km/h
500 kg
Statická Nosnost
1000 kg
Celková výška
200 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
2,96 kg
Název produktu
Zeta
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Obdélníková destička
Průměr otvoru plotny
11 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
105 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
80 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)
75 mm
Délka plotny
137 mm
Šířka plotny
105 mm
Uchycení
Barva vidlice
Pasivováno modrou
Tvar Vidlice
Široký, Vyztužené
Materiál pouzdra
Ocelový plech, velmi těžký
Otočné ložisko
Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové
Průměr otáčení
270 mm
Vyosení
55 mm
Poloměr otáčení
135 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
92 Shore A
Materiál středu
Hliník
Materiál běhounu
Polyuretan, Odlitý
Šířka Běhoun
50 mm
Průměr
160 mm
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
Spolehlivá trakce
Optimalizované běhouny pro bezpečnou přilnavost na mokrých a kluzkých podlahách
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
Optimalizovaný směrový zámek
Směrovou aretaci lze nastavit na 2x180° nebo 4x90°
Rychlá údržba
Otočná ložiska mazána dlouhodobým tukem a vybavena maznicí pro snadnou údržbu
Extra těžká konstrukce
Svařovaná masivní ocelová konstrukce pro nejvyšší nosnost
Těžká konstrukce
Mimořádně těžký ocelový kryt pro vysokou nosnost
Kalená otočná hlava
Zesílené a tepelně zpracované kryty ložisek
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko se Směrová brzda 160 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda 160 mm
Zeta
4681ITP160P63 cv

Oточné kolečko Zeta se směrovou brzdou je průmyslové kolo určené pro náročné provozy a je navrženo pro použití v leteckém průmyslu a na leteckém vybavení, v automobilovém OEM, ve výrobních a plošinových vozíkách a v přepravním vybavení. Upevnění je provedeno pomocí obdélníkové destičky, která zajišťuje stabilní připojení ke konstrukci vozidla nebo zařízení. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu velmi těžkého provedení, které poskytuje vysokou mechanickou odolnost a tuhost. Otočný díl je uložen na dvou kulových závodech, které mohou být vyztužené nebo nerezové, což zajišťuje plynulé a přesné natáčení. Kolo má průměr 160 mm a běhoun je vyroben z odlitého polyuretanu, který zajišťuje tichý chod a dobrou ochranu podlahy. Kolo je uloženo na přesném kuličkovém ložisku, které snižuje valivý odpor a prodlužuje životnost. Celková výška kola činí 200 mm. Statická nosnost kola je 1600 kg. Dynamická nosnost je 640 kg při rychlosti 6 km/h a 800 kg při rychlosti 4 km/h.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg
Varianty
Pevné Kolečko 160 mm
Pevné Kolečko 160 mm
Zeta
4688ITP160P63 cv

Zeta je pevné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace, vybavené obdélníkovou destičkou jako upevňovací prvek. Skříň kolečka je vyrobena z velmi těžkého ocelového plechu, který zajišťuje vysokou odolnost a dlouhou životnost v extrémních podmínkách. Kolo má průměr 160 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které umožňuje hladký a spolehlivý chod. Běhoun kola je vyroben z odlitého polyuretanu, který poskytuje výbornou odolnost proti opotřebení a zajišťuje optimální přilnutí k různým povrchům. Celková výška kolečka dosahuje 200 mm, což umožňuje jeho integraci do různých typů zařízení. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 1600 kg. Dynamická nosnost je 640 kg při rychlosti 6 km/h nebo 800 kg při rychlosti 4 km/h, což umožňuje jeho použití v mobilních aplikacích s různými požadavky na rychlost a zatížení. Zeta je ideálním řešením pro letecký průmysl a letišťové vybavení, automobilový OEM sektor, výrobní a plošinové vozíky, stejně jako pro přepravní zařízení, kde je vyžadována kombinace vysoké nosnosti, spolehlivosti a dlouhé životnosti.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg
Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda 160 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda 160 mm
Zeta
4687ITP160P63 cv

Zeta je otočné kolečko s totální brzdou určené pro náročné průmyslové provozy. Upevnění zajišťuje obdélníková destička, která slouží k montáži na konstrukci zařízení. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu, velmi těžkého provedení, a otočné uložení tvoří dva kulové závody, které mohou být vyztužené nebo nerezové. Kolo o průměru 160 mm má pojezdovou vrstvu z odlitého polyuretanu a je uloženo na přesném kuličkovém ložisku, přičemž jeho nosné tělo je z hliníku. Celková výška kolečka činí 200 mm. Statická nosnost je 1600 kg. Dynamická nosnost je 640 kg při rychlosti 6 km/h a 800 kg při rychlosti 4 km/h. Kolečko nachází uplatnění v leteckém průmyslu a na leteckém vybavení, v automobilovém OEM, ve výrobních a plošinových vozících a v přepravním vybavení.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg
Varianty
Otočné Kolečko s pružinovým Směrová brzda 160 mm
Otočné Kolečko s pružinovým Směrová brzda 160 mm
Zeta reverse
468SITP160P63 cv

Zeta reverse je otočné kolečko s pružinovým směrovým brzděním, určené pro náročné průmyslové aplikace v leteckém průmyslu a na letištním vybavení, v automobilovém OEM, ve výrobních a plošinových vozících a v přepravním vybavení. Montážní část tvoří obdélníková destička, která slouží k pevnému připevnění kolečka k nosné konstrukci. Těleso je vyrobeno z ocelového plechu ve velmi těžkém provedení a otočné uložení zajišťují dva kuličkové závody, vyztužené nebo nerezové, které zaručují plynulý a přesný pohyb při natáčení. Kolo o průměru 160 mm je opatřeno přesným kuličkovým ložiskem a běhounem z odlitého polyuretanu, zatímco ráfek je vyroben z hliníku. Celková výška kolečka činí 200 mm. Statická nosnost je 1600 kg. Dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 640 kg až 800 kg, přičemž při rychlosti 6 km/h je hodnota 640 kg a při rychlosti 4 km/h 800 kg.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg
Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda a pružinovým Směrová brzda 160 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda a pružinovým Směrová brzda 160 mm
Zeta reverse
468BITP160P63 cv

Otočné kolečko Zeta reverse je typu otočné kolečko s totální brzdou a pružinovou směrovou brzdou, určené pro náročné průmyslové a transportní aplikace v leteckém průmyslu a na leteištním vybavení, v automobilovém OEM sektoru, ve výrobních a plošinových vozících a v přepravním vybavení. Obdélníková destička slouží jako upevňovací prvek a zajišťuje pevné připojení kolečka ke konstrukci vozidla nebo zařízení. Závěs kolečka je tvořen ocelovým plechem velmi těžké konstrukce, který poskytuje vysokou tuhost a odolnost vůči mechanickému namáhání, a otočné uložení je realizováno dvěma kulovými závody, které lze provést jako vyztužené nebo nerezové. Kolo o průměru 160 mm je opatřeno přesným kuličkovým ložiskem, které zajišťuje plynulý a lehký chod i při vysokém zatížení. Běhoun je vyroben z odlitého polyuretanu, který nabízí vysokou odolnost proti opotřebení a tlumí vibrace, a těleso kola je provedeno z hliníku, čímž je dosaženo nízké hmotnosti při zachování pevnosti. Celková výška kolečka činí 200 mm. Statická nosnost je 1600 kg. Dynamická nosnost činí 640 kg při rychlosti 6 km/h a 800 kg při rychlosti 4 km/h.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg