Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné Kolečko se Směrová brzda Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a pouzdrem vyrobeným z ocelového plechu, velmi těžkého typu s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové konstrukce. Kolečko má tělo z hliníku s běhounem z polyuretanu, odlitého typu, a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem. Průměr kolečka činí 125 mm při celkové výšce 164 mm. Dynamická nosnost dosahuje 500 kg při rychlosti 4 km/h nebo 400 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost je 1000 kg. Produkt nachází uplatnění v leteckém průmyslu a letištním vybavení, automobilovém OEM sektoru, výrobních a plošinových vozících a přepravním vybavení.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Název produktu
4681ITP125P63 FlatXL
EAN
4031582400427
Core attributes
Typ
Otočné Kolečko se Směrová brzda
Nosnost 4 km/h
500 kg
Nosnost 6 km/h
400 kg
Statická Nosnost
1000 kg
Celková výška
164 mm
Rozsah teploty (minimální)
-0,33 °C
Celková hmotnost
2,86 kg
Název produktu
Zeta
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Fitting
Typ uchycení
Obdélníková destička
Průměr otvoru plotny
11 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
105 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
80 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)
75 mm
Délka plotny
137 mm
Šířka plotny
105 mm
Housing
Barva vidlice
Pasivováno modrou
Tvar Vidlice
Široký, Vyztužené
Materiál
Ocelový plech, velmi těžký
Otočné ložisko
Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové
Průměr otáčení
230 mm
Vyosení
55 mm
Wheel
Tvrdost Běhoun (A)
92 Obuv A
Materiál středu
Hliník
Materiál běhounu
Polyuretan, Odlitý
Šířka Běhoun
50 mm
Průměr
125 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Osa kola
Šroub s maticí
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
special-features-image
Speciální funkce
Přeskočit galerii produktů

Příslušenství

Příslušenství
Ochrana nohou
Foot Protection Ø125

Ochrana nohou je příslušenství určené pro kolečka, které poskytuje efektivní ochranu proti poškození a opotřebení. Toto technické řešení je navrženo s hmotností 0,54 kg, což zajišťuje optimální poměr mezi stabilitou a snadnou manipulací. Příslušenství je konstruováno pro spolehlivou funkci v průmyslových aplikacích, kde je požadována dlouhodobá odolnost a minimální údržba systému koleček.

Příslušenství
Puretech
Ri-Festst. 4681125P63 blau

Příslušenství pro kolečko Puretech představuje technické řešení navržené pro optimalizaci funkčnosti pojezdových systémů v průmyslových aplikacích. Tento komponent o hmotnosti 0,27 kg zajišťuje spolehlivé propojení a podporu kolečkových mechanismů, přičemž jeho konstrukční parametry odpovídají požadavkům na přesnost a odolnost v náročných provozních podmínkách inženýrských zařízení.