Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Pevné kolečko Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem vyrobeným z ocelového plechu velmi těžké konstrukce. Kolečko má hliníkové tělo s běhounem z odlitého Ultratech polyuretanu a je osazeno přesnými kuličkovými ložisky pro optimální chod. Průměr kolečka činí 200 mm a celková výška sestavy dosahuje 240 mm. Dynamická nosnost je 800 kg při rychlosti 4 km/h nebo 640 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje až 1600 kg. Tato kombinace materiálů a parametrů zajišťuje spolehlivý provoz v náročných průmyslových aplikacích s vysokými požadavky na nosnost a odolnost.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
4688ICP200P63
EAN
4031582451863
Základní atributy
Typ
Pevné Kolečko
Nosnost 4 km/h
800 kg
Nosnost 6 km/h
640 kg
Statická Nosnost
1600 kg
Celková výška
240 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
2,65 kg
Název produktu
Zeta
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Obdélníková destička
Průměr otvoru plotny
11 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
105 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
80 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)
75 mm
Délka plotny
137 mm
Šířka plotny
117 mm
Uchycení
Barva vidlice
Pasivováno modrou
Tvar Vidlice
Široký, Vyztužené
Materiál pouzdra
Ocelový plech, velmi těžký
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
92 Shore A
Materiál středu
Hliník
Materiál běhounu
Ultratech polyuretan, Odlitý
Šířka Běhoun
50 mm
Průměr
200 mm
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
Spolehlivá trakce
Optimalizované běhouny pro bezpečnou přilnavost na mokrých a kluzkých podlahách
Neznačkujíci Provedení
Kola se sníženým opotřebením a malými nároky na čištění
Optimalizovaný směrový zámek
Směrovou aretaci lze nastavit na 2x180° nebo 4x90°
Extra těžká konstrukce
Svařovaná masivní ocelová konstrukce pro nejvyšší nosnost
Těžká konstrukce
Mimořádně těžký ocelový kryt pro vysokou nosnost
Kalená otočná hlava
Zesílené a tepelně zpracované kryty ložisek
Přeskočit galerii produktů

Příslušenství

Příslušenství
Ochrana nohou
Foot Protection Ø200

Ochrana nohou je příslušenství určené pro kolečka, které slouží k ochraně a prodloužení životnosti jejich konstrukčních prvků. Tento doplněk váží 0,75 kg a je navržen tak, aby se snadno instaloval na standardní kolečka bez nutnosti speciálních nástrojů nebo úprav. Ochrana nohou efektivně chrání nožičky kolečka před mechanickým poškozením, opotřebením a nežádoucími vlivy okolního prostředí. Díky své robustní konstrukci a optimální hmotnosti zajišťuje dlouhodobou funkčnost a spolehlivost kolečka v náročných provozních podmínkách.

Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda 200 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda 200 mm
Zeta
4687ITP200P63

Otočné kolečko Zeta je typ otočného kolečka s totální brzdou, navržené pro náročné průmyslové a přepravní aplikace. Upevnění je provedeno pomocí obdélníkové destičky, která zajišťuje stabilní připojení k nosné konstrukci. Těleso je vyrobeno z ocelového plechu velmi těžkého provedení a otočné uložení tvoří dva kulové závody, vyztužené nebo nerezové, které zajišťují plynulý a spolehlivý pohyb. Kolo o průměru 200 mm je opatřeno přesným kuličkovým ložiskem, jehož běhoun je tvořen polyuretanem, odlitým na hliníkovém tělese kola. Celková výška kolečka činí 240 mm. Statická nosnost je 1600 kg, zatímco dynamická nosnost dosahuje hodnoty 640 kg při rychlosti 6 km/h a 800 kg při rychlosti 4 km/h. Kolečko nalezne uplatnění v leteckém průmyslu a na letištním vybavení, v automobilovém průmyslu jako OEM, ve výrobních a plošinových vozících a v přepravním vybavení.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
Varianty
Otočné Kolečko 200 mm
Otočné Kolečko 200 mm
Zeta
4680ITP200P63

Otočné kolečko Zeta je vysoce výkonné zařízení určené pro náročné průmyslové aplikace, které je vybaveno obdélníkovou destičkou jako typem upevnění. Skříň kolečka je vyrobena z velmi těžkého ocelového plechu a obsahuje dva kuličkové závody, které jsou buď vyztuženého nebo nerezového provedení, což zajišťuje dlouhodobou stabilitu a odolnost proti korozi. Kolo má průměr 200 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které umožňuje hladký a přesný chod. Povrch kola je tvořen odlitým polyuretanem, který poskytuje výborné adhezní vlastnosti a odolnost proti opotřebení, přičemž tělo kola je vyrobeno z hliníku, což zajišťuje nízkou hmotnost při zachování vysoké tuhosti. Celková výška zařízení dosahuje 240 mm. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 1600 kg, zatímco dynamická nosnost činí 640 kg při rychlosti 6 km/h nebo 800 kg při rychlosti 4 km/h. Zeta je určeno pro použití v leteckém průmyslu a letišťním vybavení, automobilovém průmyslu OEM, výrobních a plošinových vozících a přepravním vybavení.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
Varianty
Otočné Kolečko se Směrová brzda 200 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda 200 mm
Zeta
4681ITP200P63

Zeta je otočné kolečko se směrovou brzdou určené pro náročné průmyslové aplikace a spolehlivě zajišťuje řízený pohyb zatížených zařízení. Upevnění zajišťuje obdélníková destička, která umožňuje pevnou montáž na rám nebo podvozek zařízení a zajišťuje stabilní připojení. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu velmi těžké konstrukce a otočný závěs je opatřen dvěma kulovými závody, které mohou být vyztužené nebo nerezové, podle požadované odolnosti. Kolo o průměru 200 mm je osazeno přesným kuličkovým ložiskem a běhounem z odlitého polyuretanu, zatímco tělo kola je z hliníku. Celková výška kolečka činí 240 mm, což umožňuje jeho integraci do konstrukcí s omezeným prostorem. Statická nosnost je 1600 kg. Dynamická nosnost dosahuje 640 kg při rychlosti 6 km/h a 800 kg při rychlosti 4 km/h, přičemž údaje platí pro uvedené pohybové podmínky. Kolečko nalézá uplatnění v leteckém průmyslu a na leteništním vybavení, v automobilovém OEM, ve výrobních a plošinových vozících a v přepravním vybavení.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
Varianty
Otočné Kolečko s pružinovým Směrová brzda 200 mm
Otočné Kolečko s pružinovým Směrová brzda 200 mm
Zeta reverse
468SITP200P63

Zeta reverse je otočné kolečko s pružinovým směrovým brzdou, určené pro náročné průmyslové provozy a dopravní zařízení. Upevnění kolečka tvoří obdélníková destička, která slouží k montáži na nosnou konstrukci vozidla nebo zařízení. Těleso kolečka je vyrobeno z ocelového plechu velmi těžkého provedení, které zajišťuje vysokou tuhost a odolnost vůči mechanickému namáhání. Otočný čep je uložen v provedení se dvěma kulovými závody, vyztuženými nebo nerezovými, což zajišťuje plynulé a přesné otáčení kolečka. Kolo o průměru 200 mm je opatřeno přesným kuličkovým ložiskem, které snižuje valivý odpor a prodlužuje životnost. Běhoun je vyroben z odlitého polyuretanu a těleso kola z hliníku, čímž se dosahuje kombinace nízké hmotnosti, tichého chodu a šetrnosti k podlahovým povrchům. Celková výška kolečka činí 240 mm. Statická nosnost je 1600 kg. Dynamická nosnost činí 640 kg při rychlosti 6 km/h a 800 kg při rychlosti 4 km/h. Výrobek je vhodný pro letecký průmysl a letištní vybavení, automobilový OEM, výrobní a plošinové vozíky a přepravní vybavení.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda a pružinovým Směrová brzda 200 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda a pružinovým Směrová brzda 200 mm
Zeta reverse
468BITP200P63

Zeta reverse je otočné kolečko s totální brzdou a pružinovou směrovou brzdou, určené pro náročné provozní podmínky v leteckém průmyslu a na leteckém vybavení, v automobilovém OEM, ve výrobních a plošinových vozících a v přepravním vybavení. Upevnění je provedeno pomocí obdélníkové destičky, která zajišťuje stabilní připojení ke konstrukci nosného zařízení. Těleso kolečka je vyrobeno z ocelového plechu v provedení velmi těžký a slouží jako pevný nosný rám pro otočnou část. Otočné ložisko je řešeno jako dva kulové závody, vyztužené nebo nerezové, což zajišťuje plynulé a přesné natáčení i při zatížení. Kolo o průměru 200 mm je opatřeno pohledovým povrchem z polyuretanu, odlitého na hliníkovém tělese, a je uloženo na přesném kuličkovém ložisku pro nízké valivé odpory. Celková výška kolečka činí 240 mm. Statická nosnost je 1600 kg. Dynamická nosnost je 640 kg při rychlosti 6 km/h a 800 kg při rychlosti 4 km/h.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg